Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 063360040500008
Marque: REYHER
Prix: 12.84 €
Délai de livraison: 3 jours
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal: 8
Matériau du corps principal: Cast Iron
Section de montage, matériau: Others
Corps principal, D.E. D: 50 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
063360040500008
Référence pièce
|
---|
063360040500008 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du corps principal | Section de montage, matériau | Corps principal, D.E. D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.84 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 8 | Cast Iron | Others | 50 |
Loading...
Corps principal, type | Polygonal Shape | Usiné sur le côté | Not Provided | Type à forme polygonale | Cross Shape |
---|
Vous vous trouvez sur la page de DIN 6336 Poignées en étoile, le numéro d'article est le suivant: 063360040500008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 063360040500008.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Matériau du corps principal
Section de montage, matériau
Corps principal, D.E. D(Ø)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
063360040320006 |
063360040400008 |
063360040500010 |
063360040630010 |
063360040630012 |
063360040800012 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Matériau du corps principal | Section de montage, matériau | Corps principal, D.E. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 6 | Cast Iron | Others | 32 | |
8.82 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 8 | Cast Iron | Others | 40 | |
17.52 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | Cast Iron | Others | 50 | |
17.88 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | Cast Iron | Others | 63 | |
24.38 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Cast Iron | Others | 63 | |
33.06 € | 5 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Cast Iron | Others | 80 |