DIN 480 Boulons à tête carrée (004801000200060)

DIN 480 Boulons à tête carrée 004801000200060
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 004801000200060

Marque: REYHER

Prix: 12.34

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Filetage nominal (M): 20

Longueur L (mm): 60


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

004801000200060

Référence pièce
004801000200060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm)

12.34 €

10 Disponible 3 jours 102060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Steel Niveau de résistance (acier) 10.9

Vous vous trouvez sur la page de DIN 480 Boulons à tête carrée, le numéro d'article est le suivant: 004801000200060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 004801000200060.

Variantes de ce produit

Référence pièce
004801000100050
004801000100060
004801000120050
004801000160050
004801000160060
004801000160070
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Longueur L (mm)

2.40 €

50 Disponible 3 jours 101050

3.04 €

50 Disponible 3 jours 101060

3.68 €

25 Disponible 3 jours 101250

6.38 €

10 Disponible 3 jours 101650

6.38 €

10 Disponible 3 jours 101660

6.50 €

10 Disponible 3 jours 101670

Assistance technique