Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: 003196330160004
Marque: REYHER
Prix: 1.08 €
Délai de livraison: 3 jours
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal: 4
Section de montage, matériau: Others
Corps principal, D.E. D: 16 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
003196330160004
Référence pièce
|
---|
003196330160004 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, matériau | Corps principal, D.E. D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 4 | Others | 16 |
Loading...
Corps principal, type | Round Shape | Type à forme ronde | Balls | Usiné sur le côté | Not Provided |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Plastic |
Vous vous trouvez sur la page de DIN 319 Boutons à bille, le numéro d'article est le suivant: 003196330160004.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 003196330160004.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Section de montage, matériau
Corps principal, D.E. D(Ø)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
003196330200005 |
003196330250006 |
003196330320008 |
003196330400010 |
003196330500012 |
003196340160004 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Section de montage, matériau | Corps principal, D.E. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Others | 20 | |
1.35 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 6 | Others | 25 | |
1.98 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 8 | Others | 32 | |
2.06 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | Others | 40 | |
3.54 € | 10 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Others | 50 | |
1.65 € | 25 | Disponible | 3 jours | 10 | 4 | Brass | 16 |