ART 88422 Rivets aveugles à extrémité ouverte (884220000040020)

ART 88422 Rivets aveugles à extrémité ouverte 884220000040020
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 884220000040020

Marque: REYHER

Prix: 0.30

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Nominal diameter: 4 mm

Length: 20 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

884220000040020

Référence pièce
884220000040020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)
Length
(mm)

0.30 €

500 Disponible 3 jours 10420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Aluminium Material mandrel Steel, zinc plated Form 1 Protruding head
Form 2 with peel rivet body

Vous vous trouvez sur la page de ART 88422 Rivets aveugles à extrémité ouverte, le numéro d'article est le suivant: 884220000040020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 884220000040020.

Variantes de ce produit

Référence pièce
884220000040008
884220000040010
884220000040012
884220000048010
884220000048012
884220000048014
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)
Length
(mm)

0.15 €

500 Disponible 3 jours 1048

0.15 €

500 Disponible 3 jours 10410

0.18 €

500 Disponible 3 jours 10412

0.18 €

500 Disponible 3 jours 104.810

0.18 €

500 Disponible 3 jours 104.812

0.18 €

250 Disponible 3 jours 104.814

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique