ART 88419 Rivets aveugles à extrémité ouverte (884190000032016)

ART 88419 Rivets aveugles à extrémité ouverte 884190000032016
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 884190000032016

Marque: REYHER

Prix: 0.18

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Nominal diameter: 3.2 mm

Length: 16 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

884190000032016

Référence pièce
884190000032016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)
Length
(mm)

0.18 €

500 Disponible 3 jours 103.216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Aluminium alloy Material mandrel Steel, zinc plated Form 1 Protruding head
Form 2 grooved for blind hole riveting

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique