ART 88408 Rivets aveugles à extrémité ouverte (884080000050008)

ART 88408 Rivets aveugles à extrémité ouverte 884080000050008
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 884080000050008

Marque: REYHER

Prix: 0.36

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Nominal diameter: 5 mm

Length: 8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

884080000050008

Référence pièce
884080000050008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)
Length
(mm)

0.36 €

500 Disponible 3 jours 1058

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Resin Material mandrel Resin Form 1 Protruding head

Vous vous trouvez sur la page de ART 88408 Rivets aveugles à extrémité ouverte, le numéro d'article est le suivant: 884080000050008.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 884080000050008.

Variantes de ce produit

Référence pièce
884080000040008
884080000040012
884080000050012
884080000060012
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)
Length
(mm)

0.30 €

500 Disponible 3 jours 1048

0.30 €

500 Disponible 3 jours 10412

0.36 €

500 Disponible 3 jours 10512

0.42 €

250 Disponible 3 jours 10612

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique