ART 88401 Rivets aveugles à extrémité ouverte (884010000048025)

ART 88401 Rivets aveugles à extrémité ouverte 884010000048025
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 884010000048025

Marque: REYHER

Prix: 0.21

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Nominal diameter: 4.8 mm

Length: 25 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

884010000048025

Référence pièce
884010000048025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)
Length
(mm)

0.21 €

250 Disponible 3 jours 104.825

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel, zinc plated Material mandrel Steel, zinc plated Form 1 Protruding head

Vous vous trouvez sur la page de ART 88401 Rivets aveugles à extrémité ouverte, le numéro d'article est le suivant: 884010000048025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 884010000048025.

Variantes de ce produit

Référence pièce
884010000030010
884010000030012
884010000030016
884010000050008
884010000050010
884010000050012
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNominal diameter
(mm)
Length
(mm)

0.06 €

500 Disponible 3 jours 10310

0.06 €

500 Disponible 3 jours 10312

0.30 €

500 Disponible 3 jours 10316

0.12 €

500 Disponible 3 jours 1058

0.12 €

500 Disponible 3 jours 10510

0.12 €

500 Disponible 3 jours 10512

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique