ART 88136 Pitons type 48 (881360100040010)

ART 88136 Pitons type 48 881360100040010
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 881360100040010

Marque: REYHER

Prix: 0.27

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Material: Steel

Surface treatment: zinc plated

Nominal diameter: M 4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

881360100040010

Référence pièce
881360100040010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Surface treatment Nominal diameter
(mm)

0.27 €

100 Disponible 3 jours 10Steelzinc platedM 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Form metric thread

Vous vous trouvez sur la page de ART 88136 Pitons type 48, le numéro d'article est le suivant: 881360100040010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 881360100040010.

Variantes de ce produit

Référence pièce
881360100030010
881360100030015
881360100040015
881360100040020
881360100040025
881360100040030
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Surface treatment Nominal diameter
(mm)

0.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Steelzinc platedM 3

0.27 €

100 Disponible 3 jours 10Steelzinc platedM 3

0.33 €

100 Disponible 3 jours 10Steelzinc platedM 4

0.33 €

100 Disponible 3 jours 10Steelzinc platedM 4

0.36 €

100 Disponible 3 jours 10Steelzinc platedM 4

0.36 €

100 Disponible 3 jours 10Steelzinc platedM 4

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique