Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KBE3-48-[35-60/1]-[35-60/1] |
KBE3-48-[35-60/1]-N[35-60/1] |
KBE3-48-N[35-60/1]-[35-60/1] |
KBE3-48-N[35-60/1]-N[35-60/1] |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Trous D2 | Rainure de clavette (D1) | Rainure de clavette (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | 35 ~ 60 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35 ~ 60 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 35 ~ 60 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35 ~ 60 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 35 ~ 60 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35 ~ 60 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 35 ~ 60 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35 ~ 60 | Oui | Oui |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Application | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder | Caractéristique | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation |
---|---|---|---|---|---|
Désalignement angulaire admissible(deg) | 0,9 | Matériau de pièce d'amortissement | Polyurethane |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Trous D2
Rainure de clavette (D1)
Rainure de clavette (D2)
Type
Désalignement latéral admissible(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles