Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Order Code | KBE2H | - | 19 | - | 10 | - | 12 | - | 98Sh | ||
Type | Size | ØD1 (H7) | ØD2 (H7) | Shore- hardness |
Size | Dimensions (mm) | Technical Data | Torque (Nm) | |||||||||||||||
Ø A | L | Ø D1/D2 | E | W | F | C | B | H | K | G Screw (ISO4762) TA (Nm) | max. speed rpm. (1/min) | Mass (per coupling) (g) | Moment of Inertia J (per coupling) (g m2) | 64 ShoreD (green) | 98 ShoreA (red) | 92 ShoreA (yellow) | 80 ShoreA (blue) | |
Outer Ø | Length | Bore Sizes (H7) min~max | ||||||||||||||||
9 | 20 | 30 | 4 - 11 | 10 | 14 | 10 | 5 | 23.5 | 7 | 8 | M2.5 | 19000 | 20 | 0.00121 | 6 | 5 | 3 | 1.8 |
0.85 | ||||||||||||||||||
12 | 25 | 34 | 4 - 12 | 11 | 18 | 12 | 5 | 27.2 | 8.25 | 8 | M3 | 16000 | 36 | 0.00354 | 12 | 9 | 5 | 3 |
2 | ||||||||||||||||||
14 | 30 | 35 | 4 - 16 | 11 | 19 | 13 | 5.0 | 35 | 10.5 | 8 | M4 | 13000 | 50 | 0.007 | 16 | 12.5 | 7.5 | 4 |
5 | ||||||||||||||||||
19 | 40 | 66 | 8 - 21 | 25 | 27 | 16 | 8.0 | 46 | 14.5 | 19.5 | M6 | 10000 | 182 | 0.042 | 26 | 21 | 12 | 6 |
15 | ||||||||||||||||||
24 | 55 | 78 | 10 - 32 | 30 | 34 | 18 | 10.5 | 57.5 | 20 | 22.0 | M6 | 7000 | 391 | 0.171 | 75 | 60 | 35 | 17 |
15 | ||||||||||||||||||
28 | 65 | 90 | 14 - 37 | 35 | 40 | 20 | 11.5 | 73 | 25 | 25.0 | M8 | 6000 | 643 | 0.402 | 200 | 160 | 95 | 46 |
40 | ||||||||||||||||||
38 | 80 | 114 | 18 - 48 | 45 | 48 | 24 | 15.5 | 83.5 | 30 | 33.0 | M8 | 5000 | 1167 | 1.096 | 405 | 325 | 190 | x |
40 | ||||||||||||||||||
42 | 95 | 126 | 22 - 50 | 50 | 53 | 26 | 18.0 | 93.5 | 32 | 36.5 | M10 | 4000 | 1943 | 2.522 | 560 | 450 | 265 | x |
84 | ||||||||||||||||||
48 | 105 | 140 | 22 - 57 | 56 | 61 | 28 | 18.5 | 105 | 36 | 39.5 | M12 | 3750 | 2592 | 4.076 | 655 | 525 | 310 | x |
145 | ||||||||||||||||||
55 | 120 | 160 | 25 - 74 | 65 | 70 | 30 | 26 | 122.8 | 45 | 45 | M12 | 3500 | 3260 | 7.349 | 825 | 685 | 410 | x |
145 |
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 74 |
9 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 9 | 12 | 15 | 21 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||
14 | 11 | 16 | 21 | 26 | 37 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||
19 | 47 | 59 | 83 | 89 | 95 | 107 | 119 | |||||||||||||||||||||
24 | 59 | 83 | 89 | 95 | 107 | 119 | 130 | 142 | 148 | 166 | 178 | 190 | ||||||||||||||||
28 | 123 | 132 | 141 | 159 | 176 | 194 | 211 | 220 | 247 | 264 | 282 | 308 | ||||||||||||||||
38 | 159 | 176 | 194 | 211 | 220 | 247 | 264 | 282 | 308 | 335 | 352 | 370 | 396 | 423 | ||||||||||||||
42 | 370 | 404 | 420 | 471 | 505 | 538 | 589 | 639 | 673 | 706 | 757 | 807 | 841 | |||||||||||||||
48 | 539 | 588 | 612 | 686 | 735 | 784 | 857 | 931 | 980 | 1029 | 1102 | 1176 | 1225 | 1347 | ||||||||||||||
55 | 612 | 686 | 735 | 784 | 857 | 931 | 980 | 1029 | 1102 | 1176 | 1225 | 1347 | 1421 | 1470 | 1592 | 1715 | 1813 |
Référence pièce
|
---|
KBE2H-48-[22-57/1]-[22-57/1] |
KBE2H-48-[22-57/1]-N[22-57/1] |
KBE2H-48-N[22-57/1]-[22-57/1] |
KBE2H-48-N[22-57/1]-N[22-57/1] |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Trous D2 | Rainure de clavette (D1) | Rainure de clavette (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | 22 ~ 57 | 525 | 3750 | 0,16 | 2,1 | 22 ~ 57 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 22 ~ 57 | 525 | 3750 | 0,16 | 2,1 | 22 ~ 57 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 22 ~ 57 | 525 | 3750 | 0,16 | 2,1 | 22 ~ 57 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 22 ~ 57 | 525 | 3750 | 0,16 | 2,1 | 22 ~ 57 | Oui | Oui |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Application | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder | Caractéristique | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation |
---|---|---|---|---|---|
Désalignement angulaire admissible(deg) | 0,9 | Matériau de pièce d'amortissement | Polyurethane |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Trous D2
Rainure de clavette (D1)
Rainure de clavette (D2)
Type
Désalignement latéral admissible(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles