Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KBE1-9-[6-9/1]-[6-9/1] |
KBE1-9-[6-9/1]-N[6-9/1] |
KBE1-9-N[6-9/1]-[6-9/1] |
KBE1-9-N[6-9/1]-N[6-9/1] |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Trous D2 | Rainure de clavette (D1) | Rainure de clavette (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | 6 ~ 9 | 3 | 24000 | 0,13 | 1 | 0,8 | 6 ~ 9 | Non | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 6 ~ 9 | 3 | 24000 | 0,13 | 1 | 0,8 | 6 ~ 9 | Non | Oui | |||
1 | 12 jours | 10 | 6 ~ 9 | 3 | 24000 | 0,13 | 1 | 0,8 | 6 ~ 9 | Oui | Non | |||
1 | 12 jours | 10 | 6 ~ 9 | 3 | 24000 | 0,13 | 1 | 0,8 | 6 ~ 9 | Oui | Oui |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Application | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder | Caractéristique | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièce d'amortissement | Polyurethane |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Trous D2
Rainure de clavette (D1)
Rainure de clavette (D2)
Type
Désalignement latéral admissible(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles