Accouplements à soufflets / serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / KB4C / KBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à soufflets / serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / KB4C / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Compact version of backlash-free metal bellows couplings with clamping hubs
For shaft diameters from 10 - 70mm
Torque range: 18 - 500Nm
High torsional stiffness, good compensation of shaft misalignment, low restoring forces
Designed for easy assembly / disassembly

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KB4C/500-111-N[25-70/1]-N[25-70/1]
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Trous D2 Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2)

-

1 12 jours 10-25 ~ 7050050000,252125 ~ 70OuiOui

Loading...

Informations de base

Type Type à soufflets Application Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caractéristique High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia
Matériau de pièce des soufflets Stainless Steel

Assistance technique