Accouplements à soufflets / serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium, acier / KB4 / KBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à soufflets / serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium, acier / KB4 / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Backlash-free metal bellows couplings with clamping hubs
For shaft diameters from 10 - 80mm
Torque range: 18 - 1400Nm
High torsional stiffness, good compensation of shaft misalignment, low restoring forces
Designed for easy assembly / disassembly

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Metal Bellows Coupling with Collet Clamps, KB4 | 18 ~ 1400

Product Information

Material

bellows - stainless steel
hub -size 18 - 60: aluminium
hub - from size 80: steel

Hub

bore tolerance: H7

Temperature Range

-30 °C ~ 120 °C
size 800/1400: -30 °C ~ 250 °C

Keyway

optional acc. DIN 6885
biggest bore marked with a #

Drawing

Order Code

  
            
 Order CodeKB4 / 60- 89- 12- 32- (S) 
  Type / size Length
L
 ØD1
(H7)
 ØD2
(H7)
 Options 
 

Specification Table

SizeTorque
TKN
(Nm)
Dimensions (mm)Technical Data
LØ AD1/D2HCEBFMass
(kg)
Moment
of
Inertia J
(g m2)
Spring StiffnessMisalignmentmax
speed
min-1
LengthOuter
Ø
Bore Sizes (H7)
min~max
    Screw (ISO4762)
TA (Nm)
torsional
CT 103
(Nm/rad)
radial
CR
(N/mm)
axial
CA
(N/mm)
radial
ΔKr
(mm)
axial
Δka
(mm)
angular
ΔKw
(°)
1818634510-25.4175.519.547.4M50.10.0420205500.20.51.512800
7180.150.051582360.250.5212800
3030655610-32207.524.556.4M60.30.1538720500.150.61.510300
7330#150.320.1628225280.251210300
6060796612-3523102966M80.50.33751150900.150.61.58700
89400.60.3650340500.25128700
8080918214-44281133.582.9M102.32.31281200800.20.51.56900
102842.42.475400500.250.826900
150150918219-44281133.582.9M102.32.515520201450.20.51.56900
102842.42.6105595850.250,826900
2002001019022-4731133890.8M122.63.317525001450.20.51.56400
1131252.73.5120460820.250.826400
30030010511030-60401338110M124.37.650263002800.20.51.56000
1161454.47.828514001450.250.826000
50050011212235-70421542122M125.513.569077901000.20.51.55000
1231455.613.7320970850.25125000
80080016815740-805522.555170.32xM2014.356.912707002750.20.81.85000
400
1400140016815750-805522.555170.32xM2014.857.712707002750.20.81.85000
470
Référence pièce
KB4/500-112-[35-70/1]-[35-70/1]
KB4/500-112-[35-70/1]-N[35-70/1]
KB4/500-112-N[35-70/1]-[35-70/1]
KB4/500-112-N[35-70/1]-N[35-70/1]
KB4/500-123-[35-70/1]-[35-70/1]
KB4/500-123-[35-70/1]-N[35-70/1]
KB4/500-123-N[35-70/1]-[35-70/1]
KB4/500-123-N[35-70/1]-N[35-70/1]
KB4/800-168-[40-80/1]-[40-80/1]
KB4/800-168-[40-80/1]-N[40-80/1]
KB4/800-168-N[40-80/1]-[40-80/1]
KB4/800-168-N[40-80/1]-N[40-80/1]
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Trous D2 Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2)

-

1 12 jours 1035 ~ 7050050000,21,50,535 ~ 70NonNon

-

1 12 jours 1035 ~ 7050050000,21,50,535 ~ 70NonOui

-

1 12 jours 1035 ~ 7050050000,21,50,535 ~ 70OuiNon

-

1 12 jours 1035 ~ 7050050000,21,50,535 ~ 70OuiOui

-

1 12 jours 1035 ~ 7050050000,252135 ~ 70NonNon

-

1 12 jours 1035 ~ 7050050000,252135 ~ 70NonOui

-

1 12 jours 1035 ~ 7050050000,252135 ~ 70OuiNon

-

1 12 jours 1035 ~ 7050050000,252135 ~ 70OuiOui

-

1 22 jours 1040 ~ 8080050000,21,80,840 ~ 80NonNon

-

1 22 jours 1040 ~ 8080050000,21,80,840 ~ 80NonOui

-

1 22 jours 1040 ~ 8080050000,21,80,840 ~ 80OuiNon

-

1 22 jours 1040 ~ 8080050000,21,80,840 ~ 80OuiOui

Loading...

Informations de base

Type Type à soufflets Application Standard / Servo Motor / Stepping Motor Caractéristique High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia
Matériau de pièce des soufflets Stainless Steel

Assistance technique