Panneau acrylique transparent (épaisseur de panneau : 2, 3, 5mm)

Panneau acrylique transparent (épaisseur de panneau : 2, 3, 5mm)
  • Remise sur volume
Transparent acrylic sheet.
Sheet thickness: 2, 3, 5 mm.
Width: 100 to 900 mm (in 100 mm increments).
Length: 100 to 1,800 mm (in 100 mm increments).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

536AT

Référence pièce
536AT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.87 €

1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acrylique Qualité Standard Couleur Transparent
Traitement des trous Pas de modification du perçage Épaisseur de plaque(mm) 5 Largeur(mm) 300
Longueur(mm) 600

Vous vous trouvez sur la page de Panneau acrylique transparent (épaisseur de panneau : 2, 3, 5mm), le numéro d'article est le suivant: 536AT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 536AT.

Assistance technique