Référence fabricant: AM-5004
Marque: UNIVER
Prix: 87.35 €
Délai de livraison: 2 jours
Nombre de ports: 5 ports
Maintien de l'état de fonctionnement: Autres
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AM-5004
1 (P) | = Supply port |
2 - 4 (B - A) | = Use |
3 - 5 (S- R) | = Exhaust |
2/2 NC | 2/2 NO | 3/2 NC | 3/2 NO | 5/2 | ||||||||||
A | P | B | P | A | P | R | B | P | S | A | B | P | R | S |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Symbol | Return | Force | Weight | Part no. | |
N | kg | ||||
SPRING RETURN PEDAL | |||||
3/2 NC | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.25 | AM-5000 |
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5001 |
3/2 NO | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.25 | AM-5002 |
BISTABLE PEDAL | |||||
3/2 NC | ![]() | pedal | 20 | 1.37 | AM-5003 |
5/2 | ![]() | pedal | 20 | 1.52 | AM-5004 |
3/2 NO | ![]() | pedal | 20 | 1.37 | AM-5005 |
PEDAL WITH SAFETY CONTROL | |||||
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5011 |
3/2 NO | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.25 | AM-5012 |
3/2 NC | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.25 | AM-5015 |
SERVOASSISTED PEDAL - SPRING RETURN | |||||
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5021 |
SERVOASSISTED BISTABLE PEDAL | |||||
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5031 |
SERVOASSISTED PEDAL WITH SAFETY CONTROL | |||||
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5041 |
Référence pièce
|
---|
AM-5004 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de ports | Maintien de l'état de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.35 € | 4 | Disponible | 2 jours | 10 | 5 ports | Autres |
Loading...
Forme du corps principal | Forme de pédale | Nombre de positions de commutation | 2 positions, normalement fermé | Fonctionnement à commutation | Interrupteurs à pied |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | G | Filetage nominal de tuyauterie | 1/4 | Méthode de montage | Fond |
Type à bouton-poussoir | Avec couvercle, dessus plat | Force de fonctionnement pour la poussée (à 0.5MPa)(N) | 20 | Méthode d'échappement | À l'air libre |
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de ports
Maintien de l'état de fonctionnement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles