Roulettes à ressort pour charge lourdes (T120) (T120.B80.125)

Roulettes à ressort pour charge lourdes (T120) T120.B80.125

Détails du produit:

Référence fabricant: T120.B80.125

Marque: BS ROLLEN

Prix: 241.00

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 178 mm

Plage de charge: 140,01 à 220,00 daN

Diam. de roue D: 125 Ø

Largeur de roue B: 50 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T120.B80.125

Référence pièce
T120.B80.125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

241.00 €

1 3 jours 178140,01 à 220,0012550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Longueur de la plaque L(mm) 138 Largeur de la plaque W(mm) 110

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à ressort pour charge lourdes (T120), le numéro d'article est le suivant: T120.B80.125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T120.B80.125.

Variantes de ce produit

Référence pièce
T120.B80.150
T120.B80.200
T120.B81.125
T120.B81.150
T120.B81.200
T120.B90.125
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

305.46 €

1 3 jours 203220,01 à 320,0015050

332.84 €

1 3 jours 257320,01 à 485,0020050

295.66 €

1 3 jours 178220,01 à 320,0012550

312.80 €

1 3 jours 203320,01 à 485,0015050

334.98 €

1 3 jours 257320,01 à 485,0020050

288.86 €

1 3 jours 178320,01 à 485,0012550

Assistance technique