Roulettes doubles pour charges lourdes (S100) (S100.B15.126)

Roulettes doubles pour charges lourdes (S100) S100.B15.126

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • S100.B15
  • Roulettes doubles pour charges lourdes (S100)
  • S100.B16
  • S100.B81
  • S100.C10
  • S100.C11

Détails du produit:

Référence fabricant: S100.B15.126

Marque: BS ROLLEN

Prix: 241.72

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 170 mm

Plage de charge: 750.01 ou plus daN

Longueur de la plaque L: 138 mm

Largeur de la plaque W: 110 mm

Diam. de roue D: 125 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S100.B15.126

Référence pièce
S100.B15.126
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

241.72 €

1 3 jours 170750.01 ou plus1381101252x50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes doubles pour charges lourdes (S100), le numéro d'article est le suivant: S100.B15.126.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S100.B15.126.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S100.B15.100
S100.B15.151
S100.B15.201
S100.B15.251
S100.B16.150
S100.B16.151
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

213.46 €

1 3 jours 145750.01 ou plus1381101002x37

369.20 €

1 3 jours 212750.01 ou plus1751401502x48

387.58 €

1 3 jours 264750.01 ou plus1751402002x50

429.38 €

1 3 jours 314750.01 ou plus1751402502x60

616.40 €

1 3 jours 212750.01 ou plus1751401502x55

1,010.20 €

1 3 jours 212750.01 ou plus2001601502x80

Assistance technique