Roulettes pour charges lourdes (N100) (N100.B60.125)

Roulettes pour charges lourdes (N100) N100.B60.125

Détails du produit:

Référence fabricant: N100.B60.125

Marque: BS ROLLEN

Prix: 51.34

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 178 mm

Plage de charge: 80,01 à 140,00 daN

Longueur de la plaque L: 138 mm

Largeur de la plaque W: 110 mm

Diam. de roue D: 125 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N100.B60.125

Référence pièce
N100.B60.125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

51.34 €

1 3 jours 17880,01 à 140,0013811012545

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pour charges lourdes (N100), le numéro d'article est le suivant: N100.B60.125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N100.B60.125.

Variantes de ce produit

Référence pièce
N100.B60.160
N100.B60.200
N100.B61.125
N100.B61.160
N100.B61.200
N100.B80.101
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

64.98 €

1 3 jours 214220,01 à 320,0013811016050

72.40 €

1 3 jours 255320,01 à 485,0013811020050

52.12 €

1 3 jours 17880,01 à 140,0013811012545

66.24 €

1 3 jours 214220,01 à 320,0013811016042

73.64 €

1 3 jours 255320,01 à 485,0013811020050

67.88 €

1 3 jours 153140,01 à 220,0013811010040

Assistance technique