Roulettes de transport en inox (H121) (H121.A90.080)

Roulettes de transport en inox (H121) H121.A90.080

Détails du produit:

Référence fabricant: H121.A90.080

Marque: BS ROLLEN

Prix: 36.82

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 108 mm

Plage de charge: 80,01 à 140,00 daN

Diam. de roue D: 80 Ø

Largeur de roue B: 30 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

H121.A90.080

Référence pièce
H121.A90.080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

36.82 €

1 3 jours 10880,01 à 140,008030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à trou traversant

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes de transport en inox (H121), le numéro d'article est le suivant: H121.A90.080.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H121.A90.080.

Variantes de ce produit

Référence pièce
H121.A90.100
H121.A90.125
H121.A90.150
H121.A90.200
H121.B26.080
H121.B26.100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

38.80 €

1 3 jours 12780,01 à 140,0010030

43.40 €

1 3 jours 16080,01 à 140,0012534

69.38 €

1 3 jours 192140,01 à 220,0015044

92.78 €

1 3 jours 240140,01 à 220,0020050

38.26 €

1 3 jours 10880,01 à 140,008028

40.62 €

1 3 jours 12780,01 à 140,0010030

Assistance technique