Roulettes inox pour appareils (G120) (G120.A80.076)

Roulettes inox pour appareils (G120) G120.A80.076

Détails du produit:

Référence fabricant: G120.A80.076

Marque: BS ROLLEN

Prix: 33.24

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 101 mm

Plage de charge: 35.01 à 80.00 daN

Longueur de la plaque L: 60 mm

Largeur de la plaque W: 60 mm

Diam. de roue D: 75 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G120.A80.076

Référence pièce
G120.A80.076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

33.24 €

1 5 jours 10135.01 à 80.0060607524

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes inox pour appareils (G120), le numéro d'article est le suivant: G120.A80.076.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G120.A80.076.

Variantes de ce produit

Référence pièce
G120.A80.051
G120.A80.100
G120.A80.126
G120.A90.051
G120.A90.076
G120.A90.100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

25.68 €

1 3 jours 7035.01 à 80.0060605018

40.78 €

1 3 jours 13635.01 à 80.00767010028

42.68 €

1 3 jours 15835.01 à 80.00767012528

22.66 €

1 3 jours 7035.01 à 80.0060605018

30.34 €

1 3 jours 10135.01 à 80.0060607523

40.78 €

1 3 jours 13680,01 à 140,00767010027

Assistance technique