Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: C120.A80.081
Marque: BS ROLLEN
Prix: 17.90 €
Délai de livraison: 3 jours
Hauteur de montage H: 115 mm
Plage de charge: 35.01 à 80.00 daN
Longueur de la plaque L: 94 mm
Largeur de la plaque W: 64 mm
Diam. de roue D: 80 Ø
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
C120.A80.081
Référence pièce
|
---|
C120.A80.081 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.90 € | 1 | 3 jours | 115 | 35.01 à 80.00 | 94 | 64 | 80 | 21 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes lourdes pour appareils (C120), le numéro d'article est le suivant: C120.A80.081.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C120.A80.081.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
C120.A80.100 |
C120.A80.125 |
C120.A80.151 |
C120.A85.081 |
C120.A85.100 |
C120.A85.125 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.38 € | 1 | 3 jours | 137 | 35.01 à 80.00 | 95 | 70 | 100 | 30 | ||
16.52 € | 1 | 3 jours | 162.5 | 80,01 à 140,00 | 95 | 70 | 125 | 31 | ||
37.68 € | 1 | 3 jours | 192 | 80,01 à 140,00 | 94 | 64 | 150 | 32 | ||
20.72 € | 1 | 3 jours | 115 | 35.01 à 80.00 | 94 | 64 | 80 | 21 | ||
22.46 € | 4 | 2 jours | 137 | 35.01 à 80.00 | 95 | 70 | 100 | 30 | ||
25.46 € | 1 | 2 jours | 162.5 | 80,01 à 140,00 | 95 | 70 | 125 | 31 |