Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: A321.A80.100
Marque: BS ROLLEN
Prix: 12.70 €
Délai de livraison: 3 jours
Hauteur de montage H: 121 mm
Diam. de roue D: 100 Ø
Largeur de roue B: 24 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A321.A80.100
Type à roulettes | Type à trou traversant | Plage de charge(daN) | 35.01 à 80.00 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulette d'appareil (A321), le numéro d'article est le suivant: A321.A80.100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A321.A80.100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A321.A80.050 |
A321.A80.075 |
A321.A85.050 |
A321.A85.075 |
A321.A85.100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.04 € | 1 | 3 jours | 73 | 50 | 20 | ||
7.44 € | 1 | 3 jours | 103 | 75 | 25 | ||
6.06 € | 4 | 2 jours | 73 | 50 | 20 | ||
9.38 € | 4 | 2 jours | 103 | 75 | 25 | ||
13.94 € | 1 | 2 jours | 121 | 100 | 24 |