Roulette d'appareil (A301) (A301.A80.050)

Roulette d'appareil (A301) A301.A80.050

Détails du produit:

Référence fabricant: A301.A80.050

Marque: BS ROLLEN

Prix: 3.68

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 73 mm

Diam. de roue D: 50 Ø

Largeur de roue B: 20 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

A301.A80.050

Référence pièce
A301.A80.050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

3.68 €

1 3 jours 735020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à trou traversant Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00

Vous vous trouvez sur la page de Roulette d'appareil (A301), le numéro d'article est le suivant: A301.A80.050.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A301.A80.050.

Variantes de ce produit

Référence pièce
A301.A80.075
A301.A80.100
A301.A85.050
A301.A85.075
A301.A85.100
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

5.86 €

1 2 jours 1037525

10.24 €

1 Jour même

Stock

12110024

4.82 €

1 2 jours 735020

7.64 €

1 2 jours 1037525

11.42 €

1 2 jours 12110024

Assistance technique