Accouplements Steg / serrage par vis sans tête / corps : PA6.6 renforcé de fibres de verre, insert métallique / SKPS / ABP Antriebstechnik

Accouplements Steg / serrage par vis sans tête / corps : PA6.6 renforcé de fibres de verre, insert métallique / SKPS / ABP Antriebstechnik

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • SKPS 1520
  • Accouplements Steg / serrage par vis sans tête / corps : PA6.6 renforcé de fibres de verre, insert métallique / SKPS / ABP Antriebstechnik
  • SKPS 2224
  • En promotion
  • Remise sur volume
Solution économique fabrique en moulage par injection, transmission sans jeu de mouvements de rotation, très économique, rigidité en torsion moyenne, force de redressement faible, isolation électrique, amortissement de vibrations. Inserts métalliques dans les alésages pour un serrage optimum des arbres. Le dégagement intérieur réalisé au niveau des hélicoïdes permet aux arbres de pénétrer dans les corps de l'accouplement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cross slottet coupling/Slit

SKPS 1520
Part No. Example: SKPS 1520 05/06
                             (Series ØW  d1/d2)

Cross slottet coupling/Slit

SKPS 2224
Part No. Example: SKPS 2224 08/08
                              (Series ØW d1/d2)

Référence pièce
SKPS 1520 02/02
SKPS 1520 02/03
SKPS 1520 02/04
SKPS 1520 02/05
SKPS 1520 02/06
SKPS 1520 03/03
SKPS 1520 03/04
SKPS 1520 03/05
SKPS 1520 03/06
SKPS 1520 04/04
SKPS 1520 04/05
SKPS 1520 04/06
SKPS 1520 05/05
SKPS 1520 05/06
SKPS 1520 06/06
SKPS 2224 04/04
SKPS 2224 04/05
SKPS 2224 04/06
SKPS 2224 04/08
SKPS 2224 04/10
SKPS 2224 05/05
SKPS 2224 05/06
SKPS 2224 05/08
SKPS 2224 05/10
SKPS 2224 06/06
SKPS 2224 06/08
SKPS 2224 06/10
SKPS 2224 08/08
SKPS 2224 08/10
SKPS 2224 10/10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Caractéristique Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce des soufflets Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(g・cm2)

19.18 €

1 Disponible 4 jours 2215201 001 à 2 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreAlliage0,712000±2,5Autres-10~+80±0,22

19.18 €

1 Disponible 4 jours 2315201 001 à 2 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreAlliage0,712000±2,5Autres-10~+80±0,22

19.18 €

1 Disponible 4 jours 2415201 001 à 2 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreAlliage0,712000±2,5Autres-10~+80±0,22

19.18 €

1 Disponible 4 jours 2515201 001 à 2 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreAlliage0,712000±2,5Autres-10~+80±0,22

19.18 €

1 Disponible 4 jours 2615201 001 à 2 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreAlliage0,712000±2,5Autres-10~+80±0,22

19.18 €

1 Disponible 3 jours 33152010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreRésine0,712000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Disponible 3 jours 34152010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreRésine0,712000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Disponible 3 jours 35152010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreRésine0,712000±2,5--10~800,22

19.17 €

1 Disponible 3 jours 36152010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreRésine0,712000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Disponible 3 jours 44152010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreRésine0,712000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Disponible 3 jours 45152010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreRésine0,712000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Disponible 3 jours 46152010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreRésine0,712000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Disponible 3 jours 55152010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreRésine0,712000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Disponible 3 jours 56152010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreRésine0,712000±2,5--10~800,22

19.18 €

1 Disponible 3 jours 66152010 001 à 78 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propreRésine0,712000±2,5--10~800,22

21.42 €

1 Disponible 3 jours 4422244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponible 3 jours 4522244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponible 3 jours 4622244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponible 3 jours 4822244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponible 3 jours 41022244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.43 €

1 Disponible 3 jours 5522244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

13.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

5622244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponible 3 jours 5822244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponible 3 jours 51022244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponible 3 jours 6622244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponible 3 jours 6822244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponible 3 jours 61022244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponible 3 jours 8822244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

13.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

81022244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

101022244 001 à 10 000Rigidité à la torsion élevée / Haute précision / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Environnement propreRésine1,210000±3--10~800,37

Loading...

  1. 1

Technical Information

Technical dataSKPS 1520SKPS 2224
Max. speedmin-112.00010.000
Max. torqueNcm3080
Max. offset off shafts  
   Radialmm± 0,3± 0,3
   Axialmm± 0,2± 0,3
   AngularGrad± 2,5± 3
Torsion spring stiffnessNm/rad1238
Radial spring stiffnessN/mm45115
Moment of inertiagcm227
Max. clamping torque (M)Ncm70120
Temperature range°C-10 to +80
Weight appr.g610
MaterialMiddle sectionPolyamid 6.6, fibreglass reinforced
MaterialHubBrassAluminium

M = tightening torque of the clamping screw
Because of the material properties of plastic, a dimensional deviation of up to 1 mm can occur in the length.

Informations de base

Type À fente Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur pas à pas / Encodeur
Plage de couple admissible(N•m) 0.05 à 1.00 Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0,21 à 0,40 Désalignement latéral admissible(mm) ±0,3

Assistance technique