Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Forme supplémentaire | Diamètre extérieur de bouton D (ø) | Épaisseur de bouton H (mm) | Rondelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.33 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Standard | 6 | 6 | Sans rondelle | ||
2.46 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 6 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.60 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.60 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.33 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Standard | 6 | 8 | Sans rondelle | ||
2.49 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 8 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.61 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.61 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.35 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Standard | 6 | 10 | Sans rondelle | ||
2.49 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 10 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.63 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 10 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.63 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 10 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.37 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Standard | 6 | 12 | Sans rondelle | ||
2.51 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 12 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.63 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 12 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.63 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 12 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.37 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Standard | 6 | 15 | Sans rondelle | ||
2.51 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 15 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.65 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 15 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.65 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 6 | 15 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.52 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Standard | 8 | 6 | Sans rondelle | ||
2.66 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 6 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.80 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.80 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.57 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Standard | 8 | 8 | Sans rondelle | ||
2.71 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 8 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.83 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.83 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.61 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Standard | 8 | 10 | Sans rondelle | ||
2.74 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 10 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.88 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 10 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.88 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 10 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.65 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Standard | 8 | 12 | Sans rondelle | ||
2.80 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 12 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.93 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 12 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.93 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 12 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.72 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Standard | 8 | 15 | Sans rondelle | ||
2.85 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 15 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
3.00 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 15 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
3.00 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | - | Rondelle intégrée | 8 | 15 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.35 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Standard | 6 | 6 | Sans rondelle | ||
2.51 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 6 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.63 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.63 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 6 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.37 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Standard | 6 | 8 | Sans rondelle | ||
2.51 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 8 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.65 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.65 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 8 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.37 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Standard | 6 | 10 | Sans rondelle | ||
2.52 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 10 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.65 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 10 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.65 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 10 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.40 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Standard | 6 | 12 | Sans rondelle | ||
2.52 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 12 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.65 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 12 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.65 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 12 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) | ||
2.41 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Standard | 6 | 15 | Sans rondelle | ||
2.54 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 15 | Avec rondelle en résine (nylon noir) | ||
2.66 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 15 | Avec rondelle en caoutchouc (NBR) | ||
2.66 € | 50 | 13 jours | 10 | 3 | 12 | Rondelle intégrée | 6 | 15 | Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone) |
Loading...
Forme détaillée | Moletage | Matériau | Laiton | Traitement de surface | Placage nickel noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Négatif | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Détails du matériau | Laiton de décolletage (C3604BD) | Détails du traitement de surface | Micro noir (support nickel avec revêtement noir) |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Forme supplémentaire
Diamètre extérieur de bouton D(ø)
Épaisseur de bouton H(mm)
Rondelle
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles