Bouton moleté en laiton (fendu / à embase) NB-BB / BB-NB / BB-SR / BB-R (NB-306BBB)

Bouton moleté en laiton (fendu / à embase) NB-BB / BB-NB / BB-SR / BB-R NB-306BBB

Détails du produit:

Référence fabricant: NB-306BBB

Marque: HIROSUGI-KEIKI

Prix: 2.32

Délai de livraison: 13 jours


Données techniques:

Vis nominale (M): 3

Longueur L (mm): 6 mm

Forme supplémentaire: Standard

Diamètre extérieur de bouton D: 6 ø

Épaisseur de bouton H: 7 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NB-306BBB

Référence pièce
NB-306BBB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Forme supplémentaire Diamètre extérieur de bouton D
(ø)
Épaisseur de bouton H
(mm)
Rondelle

2.32 €

50 13 jours 1036Standard67Sans rondelle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletage Matériau Laiton Traitement de surface Placage nickel noir
Forme du trou de montage Négatif FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard
Détails du matériau Laiton de décolletage (C3604BD) Détails du traitement de surface Micro noir (support nickel avec revêtement noir)

Vous vous trouvez sur la page de Bouton moleté en laiton (fendu / à embase) NB-BB / BB-NB / BB-SR / BB-R, le numéro d'article est le suivant: NB-306BBB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NB-306BBB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NB-306BBB-NB
NB-306BBB-R
NB-306BBB-SR
NB-306IBB
NB-306IBB-NB
NB-306IBB-R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Forme supplémentaire Diamètre extérieur de bouton D
(ø)
Épaisseur de bouton H
(mm)
Rondelle

2.44 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée67Avec rondelle en résine (nylon noir)

2.57 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée67Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

2.57 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée67Avec rondelle en caoutchouc (caoutchouc de silicone)

2.44 €

50 13 jours 1036Standard87Sans rondelle

2.57 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée87Avec rondelle en résine (nylon noir)

2.75 €

50 13 jours 1036Rondelle intégrée87Avec rondelle en caoutchouc (NBR)

Assistance technique