Tuyau rétreint

Tuyau rétreint
A pipe for inserting into SUH Pipe and ECO Pipe.
[Features]
· A pipe in which one end (L = 62 mm) of an SUH Pipe (t = 0.9) has been reduced in diameter to ø24 mm.
· Can be inserted into SUH Pipe (t = 0.7) and ECO Pipe (t = 0.7).
· One type only with an approximate overall length of L = 201.
[Applications]
· Ideal as a removable stopper at the output/dispensing end of conveyors and slide racks.
· Ideal for when you want a removable handle on dolly carts that carry lightweight loads.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SW09-201

Référence pièce
SW09-201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

13.09 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement de fonctionnement Standard Matériau du tuyau Acier inoxydable D.E. du tuyau D(Ø) 27.5
Couleur Sans revêtement Longueur(mm) 201 Traitement de surface, revêtement NA
Forme Droit

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau rétreint, le numéro d'article est le suivant: SW09-201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SW09-201.

Assistance technique