Écrou moleté en laiton (type borgne) NBNT- N / NB / NC / NG

Écrou moleté en laiton (type borgne) NBNT- N / NB / NC / NG
[Nominal thread (M)] 3/4/5/6
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Surface treatment] Nickel plating (Ni) / Chrome plating (buff polishing) / Gold plating (Over Ni base) / Micro Black (Black coating over nickel base)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NBNT-310NB
NBNT-310NB-10
NBNT-315NB
NBNT-315NB-10
NBNT-320NB
NBNT-320NB-10
NBNT-412NB
NBNT-412NB-12
NBNT-415NB
NBNT-415NB-12
NBNT-420NB
NBNT-420NB-12
NBNT-515NB
NBNT-515NB-14
NBNT-520NB
NBNT-520NB-14
NBNT-525NB
NBNT-525NB-14
NBNT-620NB
NBNT-620NB-16
NBNT-625NB
NBNT-625NB-16
NBNT-630NB
NBNT-630NB-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M)

2.26 €

50 13 jours 10M3

2.32 €

50 13 jours 10M3

2.30 €

50 13 jours 10M3

2.37 €

50 13 jours 10M3

2.40 €

50 13 jours 10M3

2.46 €

50 13 jours 10M3

2.35 €

50 13 jours 10M4

2.49 €

50 13 jours 10M4

2.46 €

50 13 jours 10M4

2.61 €

50 13 jours 10M4

2.52 €

50 13 jours 10M4

2.75 €

50 13 jours 10M4

2.61 €

50 13 jours 10M5

2.85 €

50 13 jours 10M5

2.75 €

50 13 jours 10M5

3.11 €

50 13 jours 10M5

2.96 €

50 13 jours 10M5

3.38 €

50 13 jours 10M5

3.11 €

50 13 jours 10M6

3.47 €

50 13 jours 10M6

3.38 €

50 13 jours 10M6

3.80 €

50 13 jours 10M6

3.66 €

50 13 jours 10M6

4.19 €

50 13 jours 10M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton Traitement de surface Placage au nickel Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Standard Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)

Assistance technique