Bouton moleté en laiton (à épaulement) / NB-DC

Bouton moleté en laiton (à épaulement) / NB-DC
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Processing] Chrome plating (buffing)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NB-418TDC
NB-520YDC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)
Diamètre extérieur de bouton D
(ø)

3.05 €

50 20 jours 104180.710

4.00 €

50 20 jours 105-0.812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Moletage Matériau Laiton Traitement de surface Placage au nickel
Forme du trou de montage Non fourni FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte, paquet
Application Standard Épaisseur de bouton H(mm) 15 Détails du matériau Laiton de décolletage (C3604BD), teneur en cadmium inférieure à 75ppm

Assistance technique