C(D)A2Y-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, double effet, simple tige

C(D)A2Y-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, double effet, simple tige
A special air cylinder with reduced stick-slip at low speed ranges.
[Features]
· Stable operation possible even at 5 mm/s (based on JIS B 8377).
· Ensures low friction, even during bi-directional operation.
· Lightweight and with improved functionality (new structure equivalent to the standard models).
· Interchangeable (mounting compatibility) with the standard models.
*See the SMC catalog for specification details.
*Product pictures are representative images. CAD data is not supported for some model numbers.

(i)Remarque

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CA2YB50TF-350Z
CA2YB63-80Z
CA2YB63-125Z
CA2YB63TF-600Z
CA2YB80TF-150Z
CA2YB100-350Z
CA2YC40-200Z
CA2YC50-75Z
CA2YD50-100Z
CA2YD50-125Z
CA2YF50-100Z
CA2YF80-600Z
CA2YF80-650Z
CA2YG50-800Z
CA2YL50-150Z
CA2YL50-200Z
CA2YL50-500Z
CA2YL50TF-50Z
CA2YL50TF-600Z
CA2YL80-800Z
CA2YL80TN-100Z
CA2YT50TF-500Z
CA2YT80-150Z
CDA2YB50-150Z
CDA2YB50-575Z
CDA2YB50TF-100Z
CDA2YB50TF-150Z
CDA2YB50TF-400Z
CDA2YB63-75Z
CDA2YB63-125Z
CDA2YB63-150Z
CDA2YB63-200Z
CDA2YB63TF-200Z
CDA2YB63TF-250Z
CDA2YB63TF-400Z
CDA2YB80-250Z
CDA2YB80TF-200Z
CDA2YB80TF-250Z
CDA2YB80TF-500Z
CDA2YC63-125Z
CDA2YC63-165Z
CDA2YD40-125Z
CDA2YD50-125Z
CDA2YD50-400Z
CDA2YD63-50Z-A54
CDA2YD63-150Z
CDA2YD63TF-400Z
CDA2YD100-200Z
CDA2YD100-200Z-W
CDA2YF50-500Z
CDA2YG63-200Z-M9BWLS
CDA2YL50-500Z
CDA2YT63TF-300Z
CDA2YT80-400Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Operating Pressure
(MPa)
Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Type de connecteur

316.73 €

1 11 jours 50-0,01 à 0,7Sans aimantG---Sans supportType de baseAucun

291.90 €

1 24 jours 63-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportType de base-

299.82 €

1 24 jours 63-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportType de base-

449.76 €

1 22 jours 63-0,01 à 0,7Sans aimantG---Sans supportType de base-

379.82 €

1 24 jours 80-0,01 à 0,7Sans aimantG---Sans supportType de base-

580.48 €

1 26 jours 100-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportType de base-

200.71 €

1 24 jours 40-0.02 to 0.7Sans aimantRc---Sans supportChape simple-

241.31 €

1 24 jours 50-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportChape simple-

249.15 €

1 24 jours 50-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportChape en U-

257.06 €

1 24 jours 50-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportChape en U-

249.15 €

1 26 jours 50-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportType à bride côté tige-

564.77 €

1 24 jours 80-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportType à bride côté tige-

600.79 €

1 24 jours 80-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportType à bride côté tige-

469.98 €

1 24 jours 50-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportBride côté tête-

264.98 €

1 26 jours 50-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportType de pied axial-

280.73 €

1 24 jours 50-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportType de pied axial-

375.39 €

1 24 jours 50-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportType de pied axial-

233.39 €

1 22 jours 50-0,01 à 0,7Sans aimantG---Sans supportType de pied axialAucun

407.00 €

1 23 jours 50-0,01 à 0,7Sans aimantG---Sans supportType de pied axial-

633.02 €

1 24 jours 80-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportType de pied axial-

384.42 €

1 24 jours 80-0,01 à 0,7Sans aimantNPT---Sans supportType de pied axial-

395.68 €

1 23 jours 50-0,01 à 0,7Sans aimantG---Sans supportType à tourillon central-

429.47 €

1 26 jours 80-0,01 à 0,7Sans aimantRc---Sans supportType à tourillon central-

260.48 €

1 26 jours 50-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType de base-

402.48 €

1 24 jours 505750,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType de base-

244.63 €

1 22 jours 50-0,01 à 0,7Aimant intégréGSans commutateur--Sans supportType de baseAucun

260.48 €

1 23 jours 50-0,01 à 0,7Aimant intégréGSans commutateur--Sans supportType de base-

345.84 €

1 22 jours 50-0,01 à 0,7Aimant intégréGSans commutateur--Sans supportType de base-

291.98 €

1 26 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType de base-

307.76 €

1 24 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType de base-

315.61 €

1 28 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType de base-

331.45 €

1 17 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType de base-

331.45 €

1 23 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréGSans commutateur--Sans supportType de base-

347.23 €

1 23 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréGSans commutateur--Sans supportType de baseAucun

394.56 €

1 23 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréGSans commutateur--Sans supportType de base-

425.06 €

1 13 jours 80-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType de base-

414.76 €

1 28 jours 80-0,01 à 0,7Aimant intégréGSans commutateur--Sans supportType de baseAucun

425.06 €

1 24 jours 80-0,01 à 0,7Aimant intégréGSans commutateur--Sans supportType de base-

515.23 €

1 24 jours 80-0,01 à 0,7Aimant intégréGSans commutateur--Sans supportType de baseAucun

323.60 €

1 24 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportChape simple-

339.37 €

1 17 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportChape simple-

191.74 €

1 26 jours 40-0.02 to 0.7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportChape en U-

263.89 €

1 24 jours 50-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportChape en U-

350.69 €

1 24 jours 50-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportChape en U-

348.61 €

1 24 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréRcA540.52Sans supportChape en U-

331.45 €

1 24 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportChape en U-

410.40 €

1 23 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréGSans commutateur--Sans supportChape en U-

546.77 €

1 24 jours 100-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportChape en U-

616.69 €

1 24 jours 100-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Rotule en UChape en U-

382.19 €

1 24 jours 50-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType à bride côté tige-

378.81 €

1 23 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréRcM9BW31Sans supportBride côté tête-

382.19 €

1 26 jours 50-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType de pied axial-

401.37 €

1 11 jours 63-0,01 à 0,7Aimant intégréGSans commutateur--Sans supportType à tourillon centralAucun

528.76 €

1 24 jours 80-0,01 à 0,7Aimant intégréRcSans commutateur--Sans supportType à tourillon centralAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Faible friction (résistance interne) Verrouillage d'extrémité NA
Cushion Aucun Swinging Receiving Metal Sans support

Assistance technique