Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Cushion | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.35 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
120.45 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
120.45 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
123.56 € | 1 | 9 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
126.69 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
129.74 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
129.74 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige femelle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
129.74 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
132.90 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige femelle | Aucun | Aucun | ||
132.90 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
139.08 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
139.08 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Aucun | Aucun | ||
139.08 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
145.27 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
145.27 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
151.45 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
157.58 € | 1 | 9 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
163.82 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
170.02 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
176.21 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
188.45 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
188.45 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
188.45 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
200.79 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
225.60 € | 1 | 8 jours | 40 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
146.58 € | 1 | 9 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
146.58 € | 1 | 8 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
151.95 € | 1 | 28 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
151.95 € | 1 | 8 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
151.95 € | 1 | 8 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
157.40 € | 1 | 8 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
162.85 € | 1 | 8 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
168.23 € | 1 | 9 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
168.23 € | 1 | 9 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
173.68 € | 1 | 8 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige femelle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
173.68 € | 1 | 8 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
184.50 € | 1 | 9 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
195.27 € | 1 | 9 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
206.10 € | 1 | 8 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
227.68 € | 1 | 9 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
271.00 € | 1 | 9 jours | 50 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
175.10 € | 1 | 8 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
180.53 € | 1 | 9 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
180.53 € | 1 | 9 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
185.98 € | 1 | 9 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
191.35 € | 1 | 8 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
196.81 € | 1 | 8 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
202.19 € | 1 | 7 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
212.97 € | 1 | 28 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
212.97 € | 1 | 8 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
223.85 € | 1 | 8 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
223.85 € | 1 | 8 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
234.68 € | 1 | 8 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
256.19 € | 1 | 8 jours | 63 | - | Coussin d'air | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
61.81 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
61.81 € | 1 | 9 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
61.81 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
61.81 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige femelle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
61.81 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - | ||
64.10 € | 1 | 8 jours | 20 | - | Amortisseur en caoutchouc | Aimant intégré | Sans commutateur | - | - | Sans support | Type de base | Côté tige mâle | Produits sur mesure non disponibles | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0.05 à 1.0 |
Swinging Receiving Metal | Sans support |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Cushion
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Type de connecteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles