KCH, Coupleur du tube, raccords auto-équilibrants, Raccord mâle

KCH, Coupleur du tube, raccords auto-équilibrants, Raccord mâle
  • En promotion
One-touch fitting for piping.
[Features]
· Streamlines and reduces labor for piping work.
· One-touch fitting that stops air flow when detached. (Built-in self-sealing mechanism)
· Copper-free specification (electroless nickel plating).
· Standard specification includes sealant.
[Applications]
· Use to pipe in the same direction from the female thread.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Half Union Fitting: KCH Specifications

KCH External Appearance (With M5)

KCH External Appearance (With M5)

KCH External Appearance (With R)

KCH External Appearance (With R)

KCH outline drawing (with M5)

KCH Outline Drawing (With M5)

KCH outline drawing (with R)

KCH Outline Drawing (With R)

(Unit: mm)

Applicable tubing outer diameter
mm
Connection thread
R
M
Model H
(width across flats)
L *A M Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 M5 × 0.8 KCH04-M5 9.8 30.8 27.3 18 2.1 2.1 8
1/8 KCH04-01S 10 26.1 22.1 2.6 2.6
6 M5 × 0.8 KCH06-M5 11.8 32.4 28.9 19.5 2.4 2.4 10
1/8 KCH06-01S 12 37.4 33.4 19 6.8 6.8 16
1/4 KCH06-02S 14 28.9 22.9 14
8 1/8 KCH08-01S 14 42.4 38.4 21.5 16.2 13.1 20
1/4 KCH08-02S 45.7 39.7 27
3/8 KCH08-03S 17 34 27.5 25
10 1/4 KCH10-02S 17 50.5 44.5 24 25.6 20.4 34
3/8 KCH10-03S 51.5 45 43
12 3/8 KCH12-03S 19 54.2 47.7 25.5 35.4 30.4 48
1/2 KCH12-04S 22 41.6 33.6 41

*Reference dimensions of R thread after installation

Tube Coupler KC Series Specifications

KC Series structural drawing

KC Series Structural Drawing

Usable fluids Air
Maximum operating pressure 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (taper thread for piping)
JIS B0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B0205 (metric fine thread)
Thread part seal (standard) With sealant
Copper-free specification (standard) All brass parts with electroless nickel plating

Applicable tubing

Tube materials Nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø4. ø6, ø8, ø10, ø12

Principle Part Materials

Body C3604, PBT
Stud C3604 (thread portion)
Chuck/spring SUS304
Guide SUS304, PBT
Collet / release button POM
Valve/retainer POM
Stopper C3604, POM
Seal/O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KCH04-01S
KCH04-M5
KCH06-01S
KCH06-02S
KCH06-M5
KCH08-01S
KCH08-02S
KCH08-03S
KCH10-02S
KCH10-03S
KCH12-03S
KCH12-04S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

6.19 €

10 4 jours 4R1/8

6.60 €

10 3 jours 4M5×0,8

7.23 €

10 3 jours 6R1/8

7.61 €

10 4 jours 6R1/4

6.82 €

10 4 jours 6M5×0,8

7.85 €

5.34 €

10 Jour même

Stock

8R1/8

7.85 €

10 4 jours 8R1/4

7.85 €

10 4 jours 8R3/8

10.24 €

10 4 jours 10R1/4

10.24 €

10 4 jours 10R3/8

11.03 €

10 4 jours -R3/8

11.03 €

10 4 jours -R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal EN CW614N équiv. Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, sens Demi-raccord union Couleur Noir Couleur du bouton de déverrouillage Bleu

Assistance technique