Raccords enfichables / Connecteur Push In / Raccord rapide de la série KQ2-G, Raccord coudé KQ2W (avec/sans joint) / Acier inoxydable (KQ2W08-01G)

Raccords enfichables / Connecteur Push In / Raccord rapide de la série KQ2-G, Raccord coudé KQ2W (avec/sans joint) / Acier inoxydable KQ2W08-01G

Détails du produit:

Référence fabricant: KQ2W08-01G

Marque: SMC

Prix: 18.73

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Matériau du corps principal: [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.

Température de fonctionnement: -5~ 60 °C

D.E. 1 de tuyau applicable: - φ

Connection Type: -

Connection screw: -


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KQ2W08-01G

Référence pièce
KQ2W08-01G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

18.73 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Montage par vis, sens Coude Coudes Coude universel triple

Vous vous trouvez sur la page de Raccords enfichables / Connecteur Push In / Raccord rapide de la série KQ2-G, Raccord coudé KQ2W (avec/sans joint) / Acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: KQ2W08-01G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2W08-01G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KQ2W04-02GS1
KQ2W06-01G1
KQ2W06-01GS1
KQ2W08-01GQS
KQ2W08-01GS
KQ2W08-02G
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Spécifications Forme du bouton de déverrouillage Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

17.81 €

2 26 jours [Résine PP] PP-4R1/41Avec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

17.40 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

17.53 €

2 26 jours [Résine PP] PP-6R1/81Avec agent d'étanchéitéEllipseBlancS/O

22.35 €

2 68 jours [Résine PP] PP-8R1/81Avec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancProduits conventionnels (série KQ) produit compatible avec la section efficace

18.89 €

2 26 jours [Résine PP] PP-8R1/81Avec agent d'étanchéitéCercle parfaitBlancS/O

18.73 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.-5~ 60--------

Assistance technique