KGR, Raccords instantanés en acier inox, Réducteur embrochable

KGR, Raccords instantanés en acier inox, Réducteur embrochable
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to size down one-touch fittings.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plug-In Reducer: KGR Outline Drawing And Dimensions

Plug-In Reducer: KGR outline drawing

Plug-In Reducer: KGR outline drawing

Applicable tubing
Outer diameter (mm)
Applicable fitting
Size (ød)
Model øDNote 1) L A M Effective cross-sectional areaNote 2)
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 6 KGR04-06 10.4 34.5 17.5 16 5.6 4 1.8
8 KGR04-08 36.5 18 2.0
10 KGR04-10 12.8 39.5 18.5 3.3
6 4 KGR06-04 12.8 37 21 17 4 4 3
8 KGR06-08 37 18.5 13.1 10.4 2.5
10 KGR06-10 39.5 3
12 KGR06-12 15.2 42 20 4.7
8 10 KGR08-10 15.2 41 20 18.5 26.1 18.0 4.0
12 KGR08-12 42 4.6
10 12 KGR10-12 18.5 44.5 23 21 41.5 32.8 33
16 KGR10-16 20.9 50.5 25.5 (29.5) 42
12 16 KGR12-16 20.9 50.5 25.5 22 58.3 (46.1) 37

Note 1) øD is the maximum diameter.
Note 2) Dimension inside "( )" is for soft nylon

One-Touch Fitting Stainless Steel KG Series Common Specifications (Reference)

Structure

KG Series structure

KG Series structure

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 2)
Operating pressure rangeNote 3) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B 0203 (taper thread for piping)
JIS B 0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B 0205 (metric fine thread)
Thread sealant With sealantNote 4)Or, without sealants

Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.

Principle Part Materials

Body SUS303, PBT
Stud SUS303 (thread portion)
Chuck SUS304
Guide SUS304, SUS303, PBT
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KGR04-06
KGR04-08
KGR04-08-X34
KGR04-10
KGR06-04
KGR06-04-X94
KGR06-08
KGR06-08-X34
KGR06-10
KGR06-10-X34
KGR06-12
KGR08-10
KGR08-10-X17
KGR08-12
KGR10-12
KGR10-16
KGR12-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Packing, Material of O-Ring Douilles, réducteurs Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Applicable Fitting Size (mm) Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

3.53 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur-461BlancQualité ISO : 6BlancS/O

3.53 €

2 16 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur-481BlancQualité ISO : 6BlancS/O

4.16 €

1 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère[Réducteur] Réducteur-5~ 60----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchouc

3.53 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur-4101BlancQualité ISO : 6BlancS/O

3.87 €

2 26 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur-641BlancQualité ISO : 6BlancS/O

8.99 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] FKM spécial (Revêtement Fluor)[Réducteur] Réducteur-5~ 60----Qualité ISO : 6--

3.87 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur-681BlancQualité ISO : 6BlancS/O

4.79 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère[Réducteur] Réducteur-5~ 60----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchouc

3.87 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur-6101BlancQualité ISO : 6BlancS/O

4.77 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] Fluoroélastomère[Réducteur] Réducteur-5~ 60----Qualité ISO : 6-Changé en matériau en caoutchouc

4.05 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur-6121BlancQualité ISO : 6BlancS/O

5.13 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur-8101BlancQualité ISO : 6BlancS/O

5.55 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur-5~ 60----Qualité ISO : 6--

5.13 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur-8121BlancQualité ISO : 6BlancS/O

5.63 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur-10121BlancQualité ISO : 6BlancS/O

5.85 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur-10161BlancQualité ISO : 6BlancS/O

6.03 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Réducteur] Réducteur--161BlancQualité ISO : 6BlancS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / tuyau Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air

Assistance technique