KGD-00, Raccords instantanés en acier inox, Union coudée triple (KGD10-00)

KGD-00, Raccords instantanés en acier inox, Union coudée triple KGD10-00

Détails du produit:

Référence fabricant: KGD10-00

Marque: SMC

Prix: 16.84

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

D.E. 1 de tuyau applicable: 10 φ


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KGD10-00

Delta Union: KGD Outline Drawing And Dimensions

Delta Union: KGD outline drawing

Delta Union: KGD outline drawing

Applicable tubing outer diameter
(mm)
Model øDNote) L Q M Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 KGD04-00 10.4 18.5 8.7 16 6.0 4.1 5
6 KGD06-00 12.8 20.5 9.9 17 13.9 11.0 7
8 KGD08-00 15.2 23.5 11.1 18.5 26.3 18.2 11
10 KGD10-00 18.5 26.5 12.8 21 40.8 29.0 19
12 KGD12-00 20.9 28.5 13.9 22 57.2 45.2 24

Note) øD is the maximum diameter.

One-Touch Fitting Stainless Steel KG Series Common Specifications (Reference)

Structure

KG Series structure

KG Series structure

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 2)
Operating pressure rangeNote 3) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B 0203 (taper thread for piping)
JIS B 0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B 0205 (metric fine thread)
Thread sealant With sealantNote 4)Or, without sealants

Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.

Principle Part Materials

Body SUS303, PBT
Stud SUS303 (thread portion)
Chuck SUS304
Guide SUS304, SUS303, PBT
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KGD10-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

16.84 €

2 26 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine)
Raccord union, diam. identique Delta Number of Connection Tubes(pc.) 3 Couleur Blanc
Spécifications Qualité ISO : 6 Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Vous vous trouvez sur la page de KGD-00, Raccords instantanés en acier inox, Union coudée triple, le numéro d'article est le suivant: KGD10-00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGD10-00.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KGD04-00
KGD06-00
KGD08-00
KGD12-00
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

10.53 €

2 26 jours 4

11.53 €

2 26 jours 6

15.44 €

2 4 jours 8

18.66 €

2 26 jours -

Assistance technique