KGY, Raccords instantanés en acier inox, Té mâle en bout (KGY08-03)

KGY, Raccords instantanés en acier inox, Té mâle en bout KGY08-03

Détails du produit:

Référence fabricant: KGY08-03

Marque: SMC

Prix: 13.48

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Matériau du corps principal: [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBT

Application: Standard/Mini

Packing, Material of O-Ring: H-NBR

Température de fonctionnement: - °C

D.E. 1 de tuyau applicable: 8 φ


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KGY08-03

Male Run Tee: KGY Outline Drawings And Dimensions

Male Run Tee: KGY outline drawing (M5)

Male Run Tee: KGY outline drawing (M5)

Male Run Tee: KGY outline drawing (R)

Male Run Tee: KGY outline drawing (R)

Applicable tubing outer diameter
(mm)
Connection thread
M
R
Model H
(width across flats)
øD1Note 1) øD2 L1 L2 L3 *A M Note 2)Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 M5 × 0.8 KGY04-M5 7 9.3 - 15.6 13.7 13.7 25.4 12.7 4.6 4.6 3.5
1/8 KGY04-01 10 10.4 10 18 21.1 - 36 16 6.4 4.4 13
1/4 KGY04-02 14 25.5 38 19
6 M5 × 0.8 KGY06-M5 7 11.6 - 17.1 14.7 17.1 28.7 13.5 4.6 4.6 4.3
1/8 KGY06-01 10 12.8 10 20 22.1 - 39 17 13.4 10.6 12
1/4 KGY06-02 14 26.5 41 20
3/8 KGY06-03 17 27.9 42.5 34
8 1/8 KGY08-01 12 15.2 12 23 23.6 43.5 17 13.4 10.6 14
1/4 KGY08-02 14 28 45.5 18.5 25.6 17.7 22
3/8 KGY08-03 17 29.4 47 36
10 1/8 KGY10-01 17 18.5 17 26.5 26.1 49.5 21 40.0 28.4 31
1/4 KGY10-02 29.5 50.5 29
3/8 KGY10-03 30.9 52 39
1/2 KGY10-04 22 35.1 54.5 66
12 1/4 KGY12-02 17 20.9 17 28.5 30.5 53.5 22 57.4 45.4 31
3/8 KGY12-03 31.9 55 41
1/2 KGY12-04 22 36.1 57.5 68
16 3/8 KGY16-03 22 26.5 20.9 34 36.9 65.5 25 81 (81) 112
1/2 KGY16-04 40.1 67 113 (113) 116

* Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD1 is the maximum diameter.
Note 2) Dimension inside "( )" is for soft nylon

One-Touch Fitting Stainless Steel KG Series Common Specifications (Reference)

Structure

KG Series structure

KG Series structure

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 2)
Operating pressure rangeNote 3) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B 0203 (taper thread for piping)
JIS B 0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B 0205 (metric fine thread)
Thread sealant With sealantNote 4)Or, without sealants

Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.

Principle Part Materials

Body SUS303, PBT
Stud SUS303 (thread portion)
Chuck SUS304
Guide SUS304, SUS303, PBT
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KGY08-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure Options

13.48 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-8R3/82Blanc--S/O-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Montage par vis, raccordement Union de raccordement en T

Vous vous trouvez sur la page de KGY, Raccords instantanés en acier inox, Té mâle en bout, le numéro d'article est le suivant: KGY08-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGY08-03.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KGY04-02S
KGY04-M5
KGY06-01
KGY08-03S
KGY10-01
KGY10-01S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure Options

11.89 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

10.81 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-4M5×0,82BlancQualité ISO : 6BlancS/O-

11.89 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-6R1/82Blanc--S/O-

13.66 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

17.35 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-10R1/82Blanc--S/O-

17.53 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6--Avec agent d'étanchéité

Assistance technique