Raccords instantanés en acier inox, Long coude mâle, KGW Série (KGW04-02)

Raccords instantanés en acier inox, Long coude mâle, KGW Série KGW04-02

Détails du produit:

Référence fabricant: KGW04-02

Marque: SMC

Prix: 17.63

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Matériau du corps principal: [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.

Application: Standard/Mini

Packing, Material of O-Ring: H-NBR

Température de fonctionnement: - °C

D.E. 1 de tuyau applicable: 4 φ


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KGW04-02

Référence pièce
KGW04-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Spécifications sur mesure Options

17.63 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Standard/MiniH-NBR-4R1/41Blanc-S/O-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. Montage par vis, sens Coude Coudes Coude universel triple

Vous vous trouvez sur la page de Raccords instantanés en acier inox, Long coude mâle, KGW Série, le numéro d'article est le suivant: KGW04-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGW04-02.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KGW04-01
KGW04-01S
KGW04-02S
KGW04-M5
KGW04-M5-X17
KGW06-01
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Packing, Material of O-Ring Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Spécifications sur mesure Options

15.98 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Standard/MiniH-NBR-4R1/81Blanc-S/O-

16.16 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Avec agent d'étanchéité

17.81 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Avec agent d'étanchéité

15.98 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Standard/MiniH-NBR-4M5×0,81Blanc-S/O-

16.18 €

1 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4305 équiv. + PBTCirconstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)-5~ 60-----Qualité ISO : 6-Avec agent d'étanchéité

17.40 €

2 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Standard/MiniH-NBR-6R1/81Blanc-S/O-

Assistance technique