KGH-00, Raccords instantanés en acier inox, Union égale

KGH-00, Raccords instantanés en acier inox, Union égale
  • En promotion
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as for cleaning food processing machines where water or salt water splashes. Also, suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.

[Applications]
· Used to connect tubes in the same direction.


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Male Connector: KGH Outline Drawing And Dimensions

Male Connector: KGH outline drawing

Male Connector: KGH outline drawing

Applicable tubing outer diameter
(mm)
Model øDNote) L M Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 KGH04-00 10.4 32.5 16 5.6 4 3
6 KGH06-00 12.8 34.5 17 13.1 10.4 4
8 KGH08-00 15.2 38.5 18.5 26.1 18.0 6
10 KGH10-00 18.5 42.5 21 41.5 29.5 11
12 KGH12-00 20.9 44.5 22 58.3 46.1 14

Note) øD is the maximum diameter.

One-Touch Fitting Stainless Steel KG Series Common Specifications (Reference)

Structure

KG Series structure

KG Series structure

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 2)
Operating pressure rangeNote 3) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting Section JIS B 0203 (taper thread for piping)
JIS B 0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B 0205 (metric fine thread)
Thread sealant With sealantNote 4)Or, without sealants

Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.

Principle Part Materials

Body SUS303, PBT
Stud SUS303 (thread portion)
Chuck SUS304
Guide SUS304, SUS303, PBT
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Référence pièce
KGH04-00
KGH04-00-X17
KGH04-00-X39
KGH06-00
KGH06-00-X17
KGH06-00-X39
KGH06-00-X94
KGH08-00
KGH08-00-X17
KGH10-00
KGH10-00-X17
KGH12-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Application Packing, Material of O-Ring Raccord union, diam. identique Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Number of Connection Tubes
(pc.)
Couleur Spécifications Couleur du bouton de déverrouillage Spécifications sur mesure

9.11 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Raccord-union droit] Raccord union droit-42BlancQualité ISO : 6BlancS/O

20.73 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)[Raccord-union droit] Raccords unions femelles de séparation-5~ 60---Qualité ISO : 6--

22.14 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)[Raccord-union droit] Raccords unions femelles de séparation-5~ 60---Qualité ISO : 6-Spécification sans lubrification, matériau en caoutchouc, changement de couleur du bouton de déverrouillage, spécification sans acier (avec nickel autocatalytique), spécification propre (coup air, double emballage)

9.68 €

6.58 €

2 Jour même

Stock

[Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Raccord-union droit] Raccord union droit-62BlancQualité ISO : 6BlancS/O

22.02 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)[Raccord-union droit] Raccords unions femelles de séparation-5~ 60---Qualité ISO : 6--

23.37 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)[Raccord-union droit] Raccords unions femelles de séparation-5~ 60---Qualité ISO : 6-Spécification sans lubrification, matériau en caoutchouc, changement de couleur du bouton de déverrouillage, spécification sans acier (avec nickel autocatalytique), spécification propre (coup air, double emballage)

9.90 €

1 26 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Caoutchouc fluoré] FKM spécial (Revêtement Fluor)[Raccord-union droit] Raccords unions femelles de séparation-5~ 60---Qualité ISO : 6--

10.29 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Raccord-union droit] Raccord union droit-82BlancQualité ISO : 6BlancS/O

23.51 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)[Raccord-union droit] Raccords unions femelles de séparation-5~ 60---Qualité ISO : 6--

13.03 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Raccord-union droit] Raccord union droit-102BlancQualité ISO : 6BlancS/O

29.60 €

2 6 jours [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] PBT + EN 1.4305 équiv.Circonstance propre / Alimentation associé aux produits pharmaceutiques[Standard (caoutchouc nitrile NBR)] NBR (avec revêtement en fluorine)[Raccord-union droit] Raccords unions femelles de séparation-5~ 60---Qualité ISO : 6--

15.35 €

2 4 jours [Résine PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (revêtement en fluorine)[Raccord-union droit] Raccord union droit--2BlancQualité ISO : 6BlancS/O

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air

Assistance technique