Raccord de cloison KQB2E Raccord à simple pression en métal (KQB2E04-01)

Raccord de cloison KQB2E Raccord à simple pression en métal KQB2E04-01

Détails du produit:

Référence fabricant: KQB2E04-01

Marque: SMC

Prix: 3.65

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

D.E. 1 de tuyau applicable: 4 φ

Connection Type: R

Connection screw: 1/8


(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour les détails de la forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KQB2E04-01

Bulkhead Connector: KQB2E Outline Drawing And Dimensions

Bulkhead Connector: KQB2E outline drawing

Bulkhead Connector: KQB2E outline drawing

(Unit: mm)

Applicable tubing
Outer diameter (mm)
Connection thread
Rc
Model T
(M)
Width across flats L1L2Mounting hole M Effective cross-sectional areaNote)
(mm2)
Weight (g)
H1H2
ø3.2 1/4 KQB2E23-02 M10 × 1 17 12 31 14.8 11 12 3.4 27.5
ø4 1/8 KQB2E04-01 M10 × 1 14 12 25.8 9.7 11 12.6 5.6 16.9
1/4 KQB2E04-02 17 30.9 14.8 27.1
ø6 1/8 KQB2E06-01 M14 × 1 17 17 24.2 6.1 15 13.6 13.1 25
1/4 KQB2E06-02 31.6 13.5 33.2
3/8 KQB2E06-03 19 33 14.9 34.8
ø8 1/8 KQB2E08-01 M15 × 1 17 19 26.3 6.9 16 16.1 26.1 28.7
1/4 KQB2E08-02 32.4 13 34.2
3/8 KQB2E08-03 19 34 14.6 35.9
ø10 1/4 KQB2E10-02 M18 × 1 19 21 31.6 11.6 19 17 41.5 44
3/8 KQB2E10-03 33.6 13.6 40.2
ø12 3/8 KQB2E12-03 M20 × 1 21 24 34 12.8 21 18.6 58.3 52
1/2 KQB2E12-04 24 39.6 18.4 62.5
ø16 3/8 KQB2E16-03 M27 × 1 29 30 35.3 11.2 28 20.8 96 111
1/2 KQB2E16-04 40.6 16.5 113 118.2

Note) Value of FEP tubing.
Value of nylon tubing for ø16 only.

Metal One-Touch Fitting KQB2 Series Common Specifications (Reference)

Inch size × UNF/NPT thread, millimeter size × G thread
Applicable tubing size
ø3.2 to ø16, ø1/8 "to ø1/2 "
Connection thread
M, R, Rc, UNF, NPT, G
Fluid temperature
-5 to 150°C
Grease-free
Applicable tubing materials
FEP / PFA / Nylon / Soft nylon / Polyurethane / Polyolefin
Electroless nickel plated (brass parts)

Metal One-Touch Fitting KQB2 Series structural drawing

Metal One-Touch Fitting KQB2 Series structural drawing

Structure

No. Part Name Material
1 Release button SUS304
2 Guide 1 SUS304
3 Guide 2 SUS304
4 Chuck SUS304
5 Seal Special FKM (fluorine coated)
6 Male Connector body C3604 (electroless nickel plated)
7 Male Elbow body SUS316
8 O-Ring Special FKM (fluorine coated)
9 Stud C3604 (electroless nickel plated)

Applicable Tubing

Tube materials FEP / PFA / Nylon / Soft Nylon / Polyurethane / Polyolefin
Tube outer diameter ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Specifications

Usable fluids Air, water
Operating pressure rangeNote 1) -100 kPa to 1 MPaNote 2)
Proof pressure 3.0 MPa
Ambient and fluid temperatureNote 3) -5 to 150°C (no freezing)Note 2)
Lubricant Grease-free finish
Seal (thread portion) With sealant

Note 1) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 2) Check the operating pressure range and operating temperature range of the tube.

Note 3) It is recommended that you use the inner sleeve in the following conditions. (Except ø3.2)

  • When using in an environment where the fluid temperature changes drastically.
  • When using at a high temperature.
Référence pièce
KQB2E04-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

3.65 €

1 26 jours 4R1/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Autres Application Standard/Mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Placage autocatalytique au nickel)
Montage par vis, sens Raccord union de cloison femelle

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de cloison KQB2E Raccord à simple pression en métal, le numéro d'article est le suivant: KQB2E04-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQB2E04-01.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KQB2E04-02
KQB2E04-G01
KQB2E04-G02
KQB2E06-01
KQB2E06-02
KQB2E06-03
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

5.08 €

1 26 jours 4R1/4

3.65 €

1 4 jours 4G1/8

5.08 €

1 4 jours 4G1/4

4.90 €

1 26 jours 6R1/8

5.19 €

1 26 jours 6R1/4

6.18 €

1 26 jours 6R3/8

Assistance technique