Référence fabricant: KQB2E03-00
Marque: SMC
Prix: 4.90 €
Délai de livraison: 26 jours
D.E. 1 de tuyau applicable: - φ
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQB2E03-00
Bulkhead Union: KQB2E outline drawing
(Unit: mm)
Applicable tubing Outer diameter (mm) | Model | T (M) | H (width across flats) | L | Mounting hole | M | Effective cross-sectional areaNote) (mm2) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | KQB2E23-00 | M10 × 1 | 12 | 32.2 | 11 | 12 | 3.4 | 14.8 |
ø4 | KQB2E04-00 | M10 × 1 | 12 | 32.4 | 11 | 12.6 | 5.6 | 14.7 |
ø6 | KQB2E06-00 | M14 × 1 | 17 | 35.4 | 15 | 13.6 | 13.1 | 29.2 |
ø8 | KQB2E08-00 | M15 × 1 | 19 | 38.8 | 16 | 16.1 | 26.1 | 34.9 |
ø10 | KQB2E10-00 | M18 × 1 | 21 | 40 | 19 | 17 | 41.5 | 47.1 |
ø12 | KQB2E12-00 | M20 × 1 | 24 | 42.4 | 21 | 18.6 | 58.3 | 58.7 |
ø16 | KQB2E16-00 | M27 × 1 | 30 | 46.8 | 28 | 20.8 | 113 | 107.2 |
Note) Value of FEP tubing.
Value of nylon tubing for ø16 only.
Inch size × UNF/NPT thread, millimeter size × G thread
Applicable tubing size
ø3.2 to ø16, ø1/8 "to ø1/2 "
Connection thread
M, R, Rc, UNF, NPT, G
Fluid temperature
-5 to 150°C
Grease-free
Applicable tubing materials
FEP / PFA / Nylon / Soft nylon / Polyurethane / Polyolefin
Electroless nickel plated (brass parts)
Metal One-Touch Fitting KQB2 Series structural drawing
No. | Part Name | Material |
---|---|---|
1 | Release button | SUS304 |
2 | Guide 1 | SUS304 |
3 | Guide 2 | SUS304 |
4 | Chuck | SUS304 |
5 | Seal | Special FKM (fluorine coated) |
6 | Male Connector body | C3604 (electroless nickel plated) |
7 | Male Elbow body | SUS316 |
8 | O-Ring | Special FKM (fluorine coated) |
9 | Stud | C3604 (electroless nickel plated) |
Tube materials | FEP / PFA / Nylon / Soft Nylon / Polyurethane / Polyolefin |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Usable fluids | Air, water |
---|---|
Operating pressure rangeNote 1) | -100 kPa to 1 MPaNote 2) |
Proof pressure | 3.0 MPa |
Ambient and fluid temperatureNote 3) | -5 to 150°C (no freezing)Note 2) |
Lubricant | Grease-free finish |
Seal (thread portion) | With sealant |
Note 1) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 2) Check the operating pressure range and operating temperature range of the tube.
Note 3) It is recommended that you use the inner sleeve in the following conditions. (Except ø3.2)
Référence pièce
|
---|
KQB2E03-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
4.90 € | 1 | 26 jours | - |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Application | Standard/Mini | Raccord union, diam. identique | Raccord union de cloison |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de KQB2E-00, Raccords instantanés métalliques, Raccord de traversée de cloison, le numéro d'article est le suivant: KQB2E03-00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQB2E03-00.
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQB2E01-00 |
KQB2E04-00 |
KQB2E06-00 |
KQB2E07-00 |
KQB2E08-00 |
KQB2E09-00 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) |
---|---|---|---|---|---|
7.19 € | 1 | 26 jours | - | ||
4.90 € | 1 | 4 jours | 4 | ||
5.69 € | 1 | 4 jours | 6 | ||
5.69 € | 1 | 22 jours | - | ||
7.06 € | 1 | 22 jours | 8 | ||
7.06 € | 1 | 26 jours | - |