Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
The rectangular multi-connector allows you to swap out the connector in any position, allowing use with different sizes of applicable tube
Image of configuration using plug and socket connectors
Plug connector and socket connector material
Specifications
Note: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Connector type | Tube outer diameter | Part number | Release button color |
---|---|---|---|
Plug connector | ø3.2 | KDMP-23 | Blue |
ø4 | KDMP-04 | ||
ø6 | KDMP-06 | ||
ø8 | KDMP-08 | ||
Socket connector (with seal) | ø3.2 | KDMS-23 | |
ø4 | KDMS-04 | ||
ø6 | KDMS-06 | ||
ø8 | KDMS-08 |
Units: mm
Plug connector and socket connector material
Specifications
Note: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Connector type | Tube outer diameter | Part number | Release button color |
---|---|---|---|
Plug connector | ø3.2 | 10-KDMP-23 | White |
ø4 | 10-KDMP-04 | ||
ø6 | 10-KDMP-06 | ||
ø8 | 10-KDMP-08 | ||
Socket connector (with seal) | ø3.2 | 10-KDMS-23 | |
ø4 | 10-KDMS-04 | ||
ø6 | 10-KDMS-06 | ||
ø8 | 10-KDMS-08 |
Units: mm
Usage 1: Loosen the cross recessed round head screw with a Phillips screwdriver, and remove the plate from the case
Usage 2: After replacing any of the connectors, reattach the plate to the case with a Phillips screwdriver
Référence pièce
|
---|
10-KDMP-06 |
10-KDMP-08 |
10-KDMS-08 |
KDMP-04 |
KDMP-04-X12 |
KDMP-06 |
KDMP-06-X12 |
KDMP-08 |
KDMP-23 |
KDMS-04 |
KDMS-04-X12 |
KDMS-06 |
KDMS-06-X12 |
KDMS-08 |
KDMS-23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à raccord | Matériau du corps principal | Application | Packing, Material of O-Ring | Douilles, réducteurs | Autres formes | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € | 10 | 6 jours | Autres formes | [Résine PP] PP | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | [Bouchon] Bouchon | 6 | Blanc | S/O | ||
5.63 € | 10 | 26 jours | Autres formes | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | [Bouchon] Bouchon | 8 | Blanc | S/O | ||
5.63 € | 10 | 26 jours | Douille et réduction | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT | Circonstance propre | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Autres] Raccord femelle | - | 8 | Blanc | S/O | ||
2.52 € 1.69 € | 10 |
Jour même
Stock | Autres formes | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | [Bouchon] Bouchon | 4 | Bleu | S/O | ||
2.50 € | 10 | 98 jours | Autres formes | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | - | - | [Bouchon] Raccord enfichable | - | - | - | ||
2.52 € | 10 | 3 jours | Autres formes | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | [Bouchon] Bouchon | 6 | Bleu | S/O | ||
2.50 € | 10 | 98 jours | Autres formes | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | - | - | [Bouchon] Raccord enfichable | - | - | - | ||
4.21 € | 10 | 3 jours | Autres formes | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | [Bouchon] Bouchon | 8 | Bleu | S/O | ||
2.68 € | 10 | 26 jours | Autres formes | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | - | [Bouchon] Bouchon | - | Bleu | S/O | ||
2.52 € 1.69 € | 10 |
Jour même
Stock | Douille et réduction | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Autres] Raccord femelle | - | 4 | Bleu | S/O | ||
2.50 € | 10 | 98 jours | Douille et réduction | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Autres] Raccord femelle | - | - | - | - | ||
2.52 € | 10 | 4 jours | Douille et réduction | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Autres] Raccord femelle | - | 6 | Bleu | S/O | ||
2.50 € | 10 | 98 jours | Douille et réduction | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Autres] Raccord femelle | - | - | - | - | ||
4.21 € | 10 | 3 jours | Douille et réduction | [Laiton] EN CW614N équiv. + PBT | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Autres] Raccord femelle | - | 8 | Bleu | S/O | ||
2.68 € | 10 | 26 jours | Douille et réduction | [Résine PP] PP | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (revêtement en fluorine) | [Autres] Raccord femelle | - | - | Bleu | S/O |
Loading...
Type | À simple effet | Fluide applicable | Air |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à raccord
Matériau du corps principal
Application
Packing, Material of O-Ring
Douilles, réducteurs
Autres formes
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles