Référence fabricant: KPQU10-00
Marque: SMC
Prix: 18.32 €
Délai de livraison: 26 jours
Matériau du corps principal: [Résine PP] Autres
D.E. 1 de tuyau applicable: 10 φ
Couleur du bouton de déverrouillage: Gris clair
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KPQU10-00
Union "Y" KPQU/KPGU outline drawing
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD Note 1: | L1 | L2 | P | Q | M | Effective area mm2 | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH | TPS | ||||||||||
4 | KPQU04-00 | KPGU04-00 | 10.4 | 36.8 | 19.6 | 10.4 | 9.7 | 17 | 4 | 4 | 7 |
6 | KPQU06-00 | KPGU06-00 | 12.8 | 40.1 | 21.8 | 12.8 | 11.7 | 18.5 | 10 | 10 | 10 |
8 | KPQU08-00 | KPGU08-00 | 15.2 | 46.7 | 26.5 | 15.2 | 13.7 | 20.5 | 26 | 18 | 17 |
10 | KPQU10-00 | KPGU10-00 | 18.5 | 52 | 29.7 | 18.5 | 16.1 | 23 | 41 | 29 | 26 |
12 | KPQU12-00 | KPGU12-00 | 20.9 | 55.2 | 31.9 | 20.9 | 18.1 | 24 | 58 | 46 | 32 |
Note 1: øD indicates the maximum diameter.
Tube material | PFA, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
FEP, nylon, soft nylon and other non-clean specification tubes can be used, but performance in terms of cleanliness will be reduced.
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 Note 1: |
---|---|
Usable fluids | Air |
Maximum operating pressure (20°C) | 1 MPa Note 2: |
Operating vacuum pressure | -100 kPa |
Guaranteed proof pressure (20°C) | 3 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5°C to 60°C |
Thread | JIS B0203 (tapered pipe thread) |
Oil or grease used | Fluorinated grease |
Note 1: See the "Particle emissions classifications" below. The internal sealing parts are coated in fluorine grease and so are outside the scope of the grading.
Note 2: The maximum operating pressure is the value at 20°C. For other temperatures, see "Relationship between operating temperature and maximum operating pressure."
Note 3: Do not use with a leak tester or for other forms of vacuum retention as they are not guaranteed for zero leakage.
Particle emissions classification graph
Operating temperature and maximum operating pressure graph
KPQ/KPG Series model indication method
KPQ/KPG Series structural drawing
KPQ/KPG Series structural drawing (for M5 type)
KPQ/KPG Series structural drawing (for male connector)
Number | Part name | Material | ||
---|---|---|---|---|
KPQ Series | KPG Series | |||
1 | Body | - | PP | |
For male connector | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 | ||
2 | Stud | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 | |
3 | Chuck | SUS304 | ||
4 | Guide | - | C3604 (electroless nickel plating) | SUS304 |
For male connector | PP | |||
5 | Release button | PP PP (Color: light gray) | PP PP (Color: light blue) | |
6 | Collet | PP | ||
7 | Stopper | - | SUS304 | |
For male connector | PP | |||
8 | Seal | NBR | ||
9 | Bumper | NBR | ||
10 | O-ring | NBR | ||
11 | Gasket | SUS304, NBR |
Référence pièce
|
---|
KPQU10-00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Couleur du bouton de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.32 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] Autres | 10 | Gris clair |
Loading...
Type | À simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Application | Circonstance propre |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Raccord en Y |
Vous vous trouvez sur la page de KPQU / KPGU, Raccords instantanés salle blanche - "Y" dérivation, "Y" égal, le numéro d'article est le suivant: KPQU10-00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KPQU10-00.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau du corps principal
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Couleur du bouton de déverrouillage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KPGU04-00 |
KPGU06-00 |
KPGU08-00 |
KPGU10-00 |
KPGU12-00 |
KPQU04-00 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau du corps principal | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Couleur du bouton de déverrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 4 | Bleu clair | ||
12.40 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 6 | Bleu clair | ||
12.63 € | 10 | 7 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 8 | Bleu clair | ||
14.29 € | 5 | 26 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | 10 | Bleu clair | ||
16.56 € | 5 | 24 jours | [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv. | - | Bleu clair | ||
15.48 € | 10 | 26 jours | [Résine PP] Autres | 4 | Gris clair |