KPQY/KPGY, Raccords instantanés salle blanche - Té mâle en bout (KPGY04-02)

KPQY/KPGY, Raccords instantanés salle blanche - Té mâle en bout KPGY04-02

Détails du produit:

Référence fabricant: KPGY04-02

Marque: SMC

Prix: 16.90

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Matériau du corps principal: [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv.

Matériau du filetage: [EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv.

D.E. 1 de tuyau applicable: 4 φ

Connection Type: R

Connection screw: 1/4


(i)Remarque

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KPGY04-02

Référence pièce
KPGY04-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Couleur du bouton de déverrouillage

16.90 €

10 26 jours [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv.[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv.4R1/4Bleu clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Application Circonstance propre
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Union de raccordement en T

Vous vous trouvez sur la page de KPQY/KPGY, Raccords instantanés salle blanche - Té mâle en bout, le numéro d'article est le suivant: KPGY04-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KPGY04-02.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KPGY04-01
KPGY04-M5
KPGY06-01
KPGY06-02
KPGY06-M5
KPGY08-01
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Couleur du bouton de déverrouillage

15.35 €

10 26 jours [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv.[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv.4R1/8Bleu clair

15.35 €

10 26 jours [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv.[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv.4M5×0,8Bleu clair

15.35 €

10 26 jours [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv.[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv.6R1/8Bleu clair

16.90 €

10 26 jours [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv.[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv.6R1/4Bleu clair

15.35 €

10 26 jours [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv.[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv.6M5×0,8Bleu clair

17.53 €

10 26 jours [Résine PP] PP / EN 1.4301 équiv.[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] EN 1.4301 équiv.8R1/8Bleu clair

Assistance technique