Référence fabricant: 10-KQ2XD06-08A
Marque: SMC
Prix: 9.19 €
Délai de livraison: 26 jours
D.E. 1 de tuyau applicable: 6 φ
Applicable Fitting Size (mm): 6
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-KQ2XD06-08A
Type | Simple effet / tuyau | Type à raccord | Douille et réduction | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Circonstance propre | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) |
Douilles, réducteurs | Raccords union de raccordement, double Y | Number of Connection Tubes(pc.) | 4 | Couleur | Blanc |
Forme du bouton de déverrouillage | Cercle parfait | Couleur du bouton de déverrouillage | Blanc | Spécifications sur mesure | S/O |
Vous vous trouvez sur la page de Double enfichable Y 10-KQ2XD, raccord instantané, le numéro d'article est le suivant: 10-KQ2XD06-08A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-KQ2XD06-08A.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KQ2XD04-06A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Applicable Fitting Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 10 | 26 jours | 4 | 4 |