Référence fabricant: 10-KQ2W12-02NS
Marque: SMC
Prix: 7.87 €
Délai de livraison: 26 jours
D.E. 1 de tuyau applicable: - φ
Connection screw: 1/4
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-KQ2W12-02NS
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PP | Application | Circonstance propre | Matériau du filetage | EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. |
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, sens | Coude | Coudes | Coude universel triple |
Connection Type | R | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Couleur | Blanc |
Spécifications | Avec agent d'étanchéité | Forme du bouton de déverrouillage | Cercle parfait | Couleur du bouton de déverrouillage | Blanc |
Spécifications sur mesure | S/O |
Vous vous trouvez sur la page de 10-KQ2W, Coude mâle allongé (mastic), raccord instantané, le numéro d'article est le suivant: 10-KQ2W12-02NS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-KQ2W12-02NS.
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Connection screw
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-KQ2W06-02NS |
10-KQ2W06-03NS |
10-KQ2W08-01NS |
10-KQ2W12-03NS |
10-KQ2W12-04NS |
10-KQ2W16-02NS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € | 10 | 26 jours | 6 | 1/4 | ||
6.97 € | 10 | 26 jours | 6 | 3/8 | ||
5.73 € | 10 | 26 jours | 8 | 1/8 | ||
7.95 € | 5 | 26 jours | - | 3/8 | ||
9.37 € | 5 | 26 jours | - | 1/2 | ||
8.98 € | 5 | 26 jours | - | 1/4 |