10-KQ2Z, Branche Coude mâle universel (mastic), raccord instantané (Numéros de référence)

10-KQ2Z, Branche Coude mâle universel (mastic), raccord instantané
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal
· Can be used in vacuum to -100 kPa
[Applications]
Hexagon head of the body allows tightening with a box wrench. Use for branch connections.

(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-KQ2Z03-34NS
10-KQ2Z04-01NS
10-KQ2Z06-01NS
10-KQ2Z06-02NS
10-KQ2Z06-03NS
10-KQ2Z08-01NS
10-KQ2Z08-02NS
10-KQ2Z08-03NS
10-KQ2Z10-02NS
10-KQ2Z10-03NS
10-KQ2Z12-03NS
10-KQ2Z12-04NS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw

7.62 €

10 6 jours -NPT1/8

6.97 €

10 26 jours 4R1/8

6.97 €

10 26 jours 6R1/8

8.48 €

10 26 jours 6R1/4

10.76 €

10 26 jours 6R3/8

7.77 €

10 26 jours 8R1/8

7.82 €

10 26 jours 8R1/4

10.74 €

10 26 jours 8R3/8

8.39 €

5 26 jours 10R1/4

9.48 €

5 26 jours 10R3/8

10.11 €

5 26 jours -R3/8

11.44 €

5 26 jours -R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal PP Application Circonstance propre Matériau du filetage EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.
Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, raccordement Embranchement A Raccordement A Embranchement A
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Couleur Blanc Spécifications Avec agent d'étanchéité
Forme du bouton de déverrouillage Cercle parfait Couleur du bouton de déverrouillage Blanc Spécifications sur mesure S/O

Assistance technique