Référence fabricant: KQ2U07-33AP
Marque: SMC
Prix: 6.47 €
Délai de livraison: 26 jours
Type: [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis
Matériau du filetage: [Résine PP] PP
D.E. 1 de tuyau applicable: - φ
Connection Type: NPT
Connection screw: 1/16
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KQ2U07-33AP
Référence pièce
|
---|
KQ2U07-33AP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/16 |
Loading...
Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air | Matériau du corps principal | PP |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Raccordement |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Forme du bouton de déverrouillage | Cercle parfait |
Vous vous trouvez sur la page de KQ2U, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, branche "Y", le numéro d'article est le suivant: KQ2U07-33AP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2U07-33AP.
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Type
Type
Matériau du filetage
Connection Type
Connection screw
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KQ2U01-34NP |
KQ2U01-35AP |
KQ2U01-35NP |
KQ2U07-33NP |
KQ2U07-34AP |
KQ2U07-34NP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.79 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 | ||
11.53 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/4 | ||
11.85 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/4 | ||
6.77 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/16 | ||
8.76 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/8 | ||
9.47 € | 10 | 26 jours | [Accouplement à simple effet] Simple effet / vis | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/8 |