Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Branch Male Elbow: KQ2LU (Face Seal) External Appearance
Branch Male Elbow: KQ2LU (Face Seal) Dimensional Outline Drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Connection thread M | Model | H (hex size) | øDNote) | L1 | L2 | L3 | A | M | P | øO | øN | Q1 | Q2 | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||||||
ø4 | M5 ×; 0.8 | KQ2LU04-M5□ | 10 | 8.2 | 15.8 | 20.7 | 24.8 | 21.8 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 15.8 | 7.9 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 6.9 |
M6 ×; 1.0 | KQ2LU04-M6□ | 10 | 8.2 | 15.8 | 21.7 | 25.8 | 21.8 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 15.8 | 7.9 | 4.3 | 4.1 | 3 | 6.8 | |
ø6 | M5 ×; 0.8 | KQ2LU06-M5□ | 12 | 10.4 | 16.5 | 21.4 | 26.6 | 23.6 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 16.5 | 10 | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 10.3 |
M6 ×; 1.0 | KQ2LU06-M6□ | 12 | 10.4 | 16.5 | 22.4 | 27.6 | 23.6 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 16.5 | 10 | 4.3 | 4.3 | 3 | 10.3 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
Note) øD represents maximum diameter.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Application | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection screw | Couleur | Couleur du bouton de déverrouillage | Spécifications sur mesure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 € | 10 | 11 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | 5×0,8 | Blanc | Blanc | S/O | ||
7.85 € | 10 | 28 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | 6×1,0 | Blanc | Blanc | S/O | ||
8.24 € | 10 | 11 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | 5×0,8 | Blanc | Blanc | S/O | ||
8.68 € | 10 | 28 jours | [Laiton] Laiton | Circonstance propre | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | 6×1,0 | Blanc | Blanc | S/O | ||
5.68 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 4 | 5×0,8 | Blanc | Gris clair | S/O | ||
5.97 € | 10 | 23 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 4 | 5×0,8 | Blanc | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
6.53 € | 10 | 23 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 4 | 5×0,8 | Noir | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
5.94 € | 10 | 4 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | 5×0,8 | Blanc | Gris clair | S/O | ||
5.97 € | 10 | 18 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 4 | 6×1,0 | Blanc | Gris clair | S/O | ||
6.26 € | 10 | 23 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 4 | 6×1,0 | Blanc | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
6.16 € | 10 | 11 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 4 | 6×1,0 | Blanc | Gris clair | S/O | ||
6.26 € | 10 | 4 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 6 | 5×0,8 | Blanc | Gris clair | S/O | ||
6.56 € | 10 | 23 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 6 | 5×0,8 | Blanc | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
7.19 € | 10 | 23 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 6 | 5×0,8 | Noir | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
6.55 € | 10 | 11 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | 5×0,8 | Blanc | Gris clair | S/O | ||
6.73 € | 10 | 11 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 6 | 6×1,0 | Blanc | Gris clair | S/O | ||
7.03 € | 10 | 23 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 6 | 6×1,0 | Blanc | Blanc | Lubrifiant: gelée de pétrole blanche, libération push changement de couleur | ||
7.47 € | 1 | 23 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | Standard/Mini | [Résine PP] PP | 6 | 6×1,0 | Noir | Gris clair | Modification de la couleur du corps | ||
6.98 € | 10 | 23 jours | [Laiton] Laiton | Standard/Mini | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | 6 | 6×1,0 | Blanc | Gris clair | S/O |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Coude de raccordement | Connection Type | M |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Forme du bouton de déverrouillage | Cercle parfait |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Application
Matériau du filetage
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection screw
Couleur
Couleur du bouton de déverrouillage
Spécifications sur mesure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles