KQ2VD, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, double coude mâle universel (KQ2VD03-34AP)

KQ2VD, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, double coude mâle universel KQ2VD03-34AP

Détails du produit:

Référence fabricant: KQ2VD03-34AP

Marque: SMC

Prix: 12.19

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

Matériau du corps principal: [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)

Matériau du filetage: [Résine PP] PP

D.E. 1 de tuyau applicable: - φ

Connection Type: NPT

Connection screw: 1/8


(i)Remarque

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KQ2VD03-34AP

Référence pièce
KQ2VD03-34AP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Forme du bouton de déverrouillage

12.19 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-NPT1/8Cercle parfait

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simple effet / vis Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard/Mini Packing, Material of O-Ring EPDM (revêtement en fluorine) Montage par vis, sens Coude
Coudes Coude universel double Number of Connection Tubes(pc.) 2

Vous vous trouvez sur la page de KQ2VD, Raccord instantané, usage général, raccordement fileté tube-mâle, double coude mâle universel, le numéro d'article est le suivant: KQ2VD03-34AP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KQ2VD03-34AP.

Variantes de ce produit

Référence pièce
KQ2VD01-34AP
KQ2VD01-34NP
KQ2VD03-34NP
KQ2VD04-01AP
KQ2VD04-01AP1
KQ2VD04-01NP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Connection Type Connection screw Forme du bouton de déverrouillage

12.19 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP-NPT1/8Cercle parfait

12.69 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8Cercle parfait

12.69 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.-NPT1/8Cercle parfait

10.68 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP4R1/8Cercle parfait

10.68 €

10 26 jours [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent)[Résine PP] PP4R1/8Ellipse

10.84 €

10 26 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.4R1/8Cercle parfait

Assistance technique