Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KQ2VT11-37AP |
KQ2VT11-37NP |
KQ2VT12-02AP |
KQ2VT12-02NP |
KQ2VT12-03AP |
KQ2VT12-03NP |
KQ2VT12-04AP |
KQ2VT12-04NP |
KQ2VT13-36AP |
KQ2VT13-36NP |
KQ2VT13-37AP |
KQ2VT13-37NP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Matériau du filetage | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Connection Type | Connection screw | Forme du bouton de déverrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.53 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/2 | Cercle parfait | ||
22.24 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/2 | Cercle parfait | ||
22.39 € | 5 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
22.97 € | 5 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | R | 1/4 | Cercle parfait | ||
22.50 € | 5 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | R | 3/8 | Cercle parfait | ||
23.19 € | 5 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | R | 3/8 | Cercle parfait | ||
24.73 € | 5 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | R | 1/2 | Cercle parfait | ||
25.65 € | 5 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | R | 1/2 | Cercle parfait | ||
21.40 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | NPT | 3/8 | Cercle parfait | ||
23.47 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 3/8 | Cercle parfait | ||
23.37 € | 10 | 26 jours | [Résine résistante aux flammes (UL94 V-0)] PBT ignifuge (Ul94 V-0 équivalent) | [Résine PP] PP | - | NPT | 1/2 | Cercle parfait | ||
25.63 € | 10 | 26 jours | [Laiton] Laiton | [Standard (laiton)] EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. | - | NPT | 1/2 | Cercle parfait |
Loading...
Type | Simple effet / vis | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard/Mini | Packing, Material of O-Ring | EPDM (revêtement en fluorine) | Montage par vis, raccordement | Coude universel triple |
Number of Connection Tubes(pc.) | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Matériau du filetage
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Connection Type
Connection screw
Forme du bouton de déverrouillage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles